SEMiSTART®
Kompakte Softstarter-Modul
SEMiSTART® Vorteile
SEMiSTART ist eine Familie von Leistungsmodulen mit integriertem Kühlkörper für ultrakompakte Designs in Softstarter-Anwendungen. Beidseitige Kühlung und Druckkontakt-Technologie ermöglichen eine hohe Strombelastung mit Überlast von bis zu 3080 A für eine Dauer von 20 Sekunden. SEMiSTART ist ein robustes, sofort einsatzbereites Subsystem, das hilft, Entwicklungszeit- und -kosten einzusparen.
SEMiSTART® in Kürze
- Doppelseitige Kühlung für hohe Lastwechselfähigkeit
- Robuste Druckkontakt-Technologie
- Niedriger thermischer Widerstand
SEMiSTART® Hauptmerkmale
- Einphasen-Wechselstromsteller-Topologie mit zwei antiparallelen Thyristorchips
- Für Softstarter-Anwendungen, Überlastströme von 560 A bis 3080 A
- Qualifiziertes Plug-and-Play-Subsystem
- Ausgezeichnete thermische Performance
SEMiSTART® Anwendungen
Mit antiparallelen Thyristoren sind SEMiSTART Module ausgezeichnet für Sanftstarter-Anwendungen.
SEMiSTART® Thyristor/Dioden Module
Reset all filters Selected
Filter
Filter
- Product Type
- Product Line
- VRRM / VDRM in V
- ITAV / IFAV in A
- IFSM / ITSM in A
- Switches
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.