IGBT-Treiber
Robuste IGBT-Treiberfamilie
Filter
- Product Type
- Product Line
- VCE
- IoutPEAK in A
- QG in µC
- Channels
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.
IGBT-Treiberfamilie von Semikron Danfoss
Die IGBT-Treiber von Semikron Danfoss bieten die Möglichkeit, die herausfordernden Rahmenbedingungen der heutigen Leistungselektronik zu meistern. Der SKYPER 42 LJ PV setzt einen neuen Maßstab für schnellschaltende Anwendungen mit hoher Spannung. Das neueste Mitglied der SKYPER Familie ermöglicht bis zu 100 Hz Schaltfrequenz bei 1500 V DC-Zwischenkreisspannung und Umgebungstemperaturen bis zu 105 °C.
Seit mehr als 14 Jahren zeichnet sich der SKYPER 32 R durch Zuverlässigkeit unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen aus und ist zu einem Industriestandard geworden. Semikron Danfoss sichert die Kontinuität des SKYPER 32 R mit seinem Nachfolger: SKYPER 32 2nd Edition.