Diode/Thyristor Stacks
Gleichrichter-Stacks: Standards für LV-Dioden/Thyristorgleichrichter
Diode/Thyristor Stacks Vorteile
Die SEMISTACK CLASSIC Familie bietet vorqualifizierte, einbaufertige Leistungsbaugruppen, die strengen Qualifizierungs- und Umweltprüfungen unterliegen. Alle Stackdesigns wurden optimiert, um bei Gleichrichtern und Wechselstromstellern bis in den Megawattbereich das bestmögliche Preis-Leistungsverhältnis zu erzielen.
Diode/Thyristor Stacks in Kürze
- Produktpalette in Serienfertigung
- Luftgekühlte Leistungskomponenten
- Geeignet zur Schaltschrankintegration
- Anpassbar an Kundenvorgaben
Diode/Thyristor Stacks Hauptmerkmale
- Vielfältige Topologien (B6U, B6C, B2C, B2U, W3C, W3C2, W1C)
- Maximaler Dauergleichstrom von 60 A bis 4015 A
- Gleichrichter-Eingangsspannung bis 500 VAC
- Zwischenkreisspannung bis 670 VDC
- Optional RC_Beschaltungen, Sicherungen, Lüfter und Thermoschalter
Diode/Thyristor Stacks Anwendungen
Die SEMISTACK CLASSIC Stackfamilie ist für die schnelle Integration von Industrie Gleichrichtern und Wechselstromstellern in Geräte für den industriellen Einsatz konzipiert. Jeder Stack wurde so entwickelt, dass eine an die Leistungshalbleiter angepasste Kühlvorrichtung enthält und geeignete RC-Beschaltungen, sowie angepasste Netzsicherungen integriert werden können. Im oberen Leistungsbereich wurde ein neues, verbessertes Kühlkörperprofil eingeführt, was zu mehr Modularität, vielfältigeren Lüfteroptionen, einfacherer Wartung und Gewichtsreduktion beiträgt.
Diode/Thyristor Stacks Produktspektrum
Die SEMISTACK CLASSIC Familie bietet ein breites Produktspektrum von über 200 Stacks mit verschiedenen Topologien von ungesteuerten, halbgesteuerten und vollgesteuerten Gleichrichtern und Wechselstromstellern. Die Produkte sind mit natürlicher oder forcierter Kühlung sowie mit optionalen Sicherungen erhältlich. Alle SEMISTACK CLASSIC Stacks verfügen optional über eine RC-Schutzbeschaltung und sind für einfachen Schrankeinbau optimiert.
SEMISTACK® CLASSICS Stacks
Filter
- Product Type
- Product Line
- VAC in V
- VDC in V
- ICnom in A
- Switches
- Stack category
- Cooling
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.