Luftgekühlte IGBT Stacks

IGBT-Stackfamilie bis 1,5 MVA für luftgekühlte Umrichter

Downloads

Kundenservice

Kontakt aufnehmen

Produktservice

Muster anfragen

Vorteile luftgekühlter IGBT-Stacks

Die luftgekühlten SEMIKUBE IGBT-Stacks sind eine Familie von vorqualifizierten Baugruppen, die unsere strengen Qualitätsprüfungen und Zertifizierungen erfüllen. Die SEMIKUBE Stacks integrieren fortschrittliche Technologien zur Maximierung der Performance und Leistungsdichte. Durch den modularen Aufbau und die patentierten DC-Klemmen sind SEMIKUBE-Stacks in Umrichterdesigns für unterschiedliche Leistungsbereiche einsetzbar.

Produktfamilie luftgekühlter IGBT-Stacks

SEMIKUBE®

SEMIKUBE basieren auf den 62 mm SEMITRAN 3 Industrie-Standardmodulen in den Spannungsklassen 1200 V und 1700 V. Die SEMIKUBE Stacks sind in vier verschiedenen Baugrößen bis 1 MW verfügbar. Sensoren zur DC-Spannungsmessung, Temperaturmessung sowie zur Messung der Ausgangsströme sind bereits im SEMIKUBE enthalten. Die SEMIKUBE Stacks erfüllen internationale Standards und sind nach UL-Vorschriften geprüft.

SEMIKUBE® SlimLine IGBT Stacks

Das SEMIKUBE Portfolio ist um die Plattform SEMIKUBE SlimLine Plattform erweitert worden. Die Plattform integriert fortschrittliche Technologien zur Maximierung von Performance und Leistungsdichte und ist für Anwendungen in rauer Umgebung ausgelegt.

Mehr erfahren

SEMIKUBE® 1500V IGBT Stacks

Gemäß dem Trend in der Solar-Branche die Gleichspannung zu erhöhen, erweitert SEMIKUBE sein Angebot mit einem 1300 A, 2-Level-Wechselrichter, der bis zu einer Zwischenkreisspannung von 1500 VDC betrieben werden kann. Durch den Einsatz modernster IntelliOff-Treibertechnologie bietet der Wechselrichter einen sicheren Betrieb unter allen Bedingungen. Die hohe Robustheit der CAL-Diode gegen kosmische Strahlung ermöglicht eine sehr geringe Ausfallrate.

Mehr erfahren

SEMIKUBE® MLI IGBT Stacks

Unter Beibehaltung der Kernvorteile der SEMIKUBE Stackfamilie erweitert die Plattform SEMIKUBE MLI die Grenzen von Leistung und Spannungsbereich auf bis zu 1500VDC. Diverse Schutzfunktionen ermöglichen einen sicheren 3-Level-NPC Wechselrichterbetrieb, speziell in Energiespeicher- und Solaranwendungen mit hoher Leistung.

Mehr erfahren

Luftgekühlte IGBT-Stacks in Kürze

  • Produktpalette in Serienfertigung
  • Luftgekühlte Leistungskomponenten
  • Maximaler Ausgangsstrom von 150 A bis 1500 A
  • Anpassbar an Kundenvorgaben

Hauptmerkmale luftgekühlter IGBT-Stacks

  • Mehrere Plattformen für einen Leistungsbereich von 75 kW bis 1,5 MW
  • Wechselrichter-Ausgangsspannung bis 1000 VAC
  • Toleranz der Strommessung < 2 %
  • Analoge Messwerte oder CAN-Überwachung für TKühlkörper, VDC, Iout
  • Plattformen mit forcierter Luftkühlung
  • Einbau in 300 mm tiefen Schrank möglich
  • Bereit für UL1741 und 1500 VDC

 

 

Anwendungen luftgekühlter IGBT-Stacks

Die SEMIKUBE IGBT-Stackfamilie ist für universell Wechselrichter optimiert, die z.B. in Hochleistungs-Energiespeichern und Solaranwendungen eingesetzt werden. Konzipiert sind die SEMIKUBE 3-Phasen-Wechselrichter für die marktüblichen PV-Leistungen bis 1,5 MW und Zwischenkreisspannungen bis 1500 VDC. Die Anforderungen gemäß IEC 62109 wurden bei der Entwicklung berücksichtigt, ebenso sind die SEMIKUBEs gemäß UL-Richtlinien ausgelegt. Die SEMIKUBE Produktfamilie erfüllt ebenfalls die Anforderungen der meisten Applikationen für Drehstromantriebe. Die niedrige Strommesstoleranz von < 2 % (bei 25 °C) ermöglicht eine präzise Motorsteuerung in hochdynamischen Anwendungen und Motion-Control-Systemen.

Produktspektrum luftgekühlter IGBT-Stacks

Die “klassische“ SEMIKUBE Plattform bietet vier Baugrößen mit Dauernennströmen von 150 A bis 1500 A und nutzt IGBT-Module der Bauform SEMITRANS 3 in den Spannungsklassen 1200 V und 1700 V. Das SEMIKUBE Design ist für 3-Phasen-Wechselrichter in 2- und 3-Level-Topologien optimiert. Ein 3-phasiger Gleichrichter und optional ein Bremschopper können ergänzt werde. Der integrierte Treiber steuert die IGBTs an, übernimmt das Fehlermanagement und besitzt Analogausgänge für Strom, Zwischenkreisspannung und Kühlkörpertemperatur. Für die Plattformen SEMIKUBE SlimLine und SEMIKUBE MLI steht eine CAN-Schnittstelle zur Parametrierung und Diagnose zur Verfügung. Die Luftkühlung wird durch hocheffiziente, langlebige Axial- oder Radiallüfter gewährleistet, um damit maximale Kühlleistung innerhalb eines kompakten Aufbaus sicherzustellen. Die SEMIKUBE sind vielseitige Produkte, auch zur Realisierung von Umrichtern mit gemeinsamem Zwischenkreis, einschließlich 4-Q- oder Mehrphasenumrichtern sowie 2-Level oder 3-Level 1500 VDC-Wechselrichter für PV-Zentralwechselrichtersysteme. Das optimierte Leistungslayout der SEMIKUBE SlimLine Stacks ermöglicht auch den Einsatz modernster Hybrid-SiC- und SiC-MOSFET Leistungsmodule.

SEMIKUBE® Stacks

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VAC in V
  • VDC in V
  • ICnom in A
  • Switches
  • Stack category
  • Cooling
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.