SEMIPONT®
Kompakte Leistungsmodule in verschiedenen Konfigurationen
SEMIPONT® Vorteile
Mit Sperrspannungen bis 1,8 kV bietet die SEMIPONT Familie hohe Robustheit für raue Industrieanwendungen. Vor allem die Gehäuseformen mit Lötanschlüssen für Leiterplattenmontage ermöglichen kompakte Wechselrichteraufbauten.
SEMIPONT® in Kürze
- Kompakte Gehäuse mit Schraub-, Fast-on- oder Lötanschlüssen
- Hohe Isolationsspannungen
- Dioden/Thyristor- Gleichrichter, Gleichtrichter/Bremschopper and Wechselstromsteller
SEMIPONT® Hauptmerkmale
- Leistungsmodule mit Dioden/Thyristor Gleichrichter, Gleichrichter/Brems-Chopper oder Wechselstromsteller
- Sperrspannungen von 400 V bis 1,8 kV
- Ströme von 28 A bis 207 A
- Kompakte Gehäuse mit Schraub-, Fast-on- oder Lötanschlüssen
SEMIPONT® Anwendungen
Typische Anwendungsbereiche für das weite Feld der SEMIPONT Brückengleichrichter sind Antriebe, Feldgleichrichter für Gleichstrommotoren, Gleichrichter für Stromversorgungen und Batterieladegeräte. SEMIPONT Module mit Wechselstromsteller-Topologien werden in Softstartern und als Stellglieder für Wechselstromquellen eingesetzt.
SEMIPONT® Produktspektrum
Die SEMIPONT Leistungsmodulfamilie steht in verschiedenen Konfigurationen mit Dioden- und Thyristor-Gleichrichter, Gleichrichter/Brems-Chopper oder Wechselstromsteller-Topologien zur Verfügung. Die kompakten Gehäuse gewährleisten eine schnelle und einfache Montage auf Kühlkörpern mit elektrischen Verbindungen über Schraub- Fast-on- oder Lötanschlüsse. SEMIPONT-Module sind mit hohen Sperrspannungen bis 1800 V und hohen Isolationsspannungen verfügbar. Alle Module weisen große Robustheit für den harten industriellen Einsatz auf.
SEMIPONT® Thyristor/Dioden Module
Filter
- Product Type
- Product Line
- VRRM / VDRM in V
- ITAV / IFAV in A
- IFSM / ITSM in A
- Switches
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.
SEMIPONT® Brückengleichrichter Module
Filter
- Product Type
- Product Line
- VRRM / VDRM in V
- ID in A
- IFSM / ITSM in A
- Switches
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.