SEMIKRON bringt neuen IGBT Treiber SKYPER 42 LJ für Umrichter bis 400kW auf den Markt
Eindeutige Ansteuersignale des Treibers SKYPERS 42 LJ sorgen für höhere Effizienz / Signalgenauigkeit beträgt +/- 1,5ns Jitter
Um den Wirkungsgrad bei Wechselrichtern bis 400kW zu erhöhen, werden applikationsoptimierte Schaltungstopologien entwickelt. Interleaved, multilevel und parallele Verschaltungen, die die Effizienz der IGBTs steigern, stellen jedoch auch deutlich höhere Anforderungen an die Signalperformance der Ansteuerelektronik. Der neue Treiber SKYPER 42 LJ von SEMIKRON vereint gleichzeitig die Vorteile der digitalen Signalkonsistenz und der analogen Signalperformance bei vollem Funktionsumfang.
Der SKYPER 42 LJ ist ein Zweikanal IGBT Treiber für 600V, 1200V und 1700V IGBT Module. Er steuert sicher mit einem Ausgangsstrom von 80 mA und einer maximalen Schaltfrequenz von 100 kHz IGBT Module bis 1000 Ampere. Die hochintegrierten SEMIKRON ASICs und ein optimales Spannungsversorgungskonzept garantieren höchste Signalgenauigkeit mit einem maximalen Jitter von nur +/- 1,5ns über den kompletten Temperaturbereich. In Verbindung mit den geringen Toleranzen der SEMIKRON ASICs erreicht der SKYPER 42 LJ Laufzeitunterschiede unter 20 Nanosekunden. Dank der einstellbaren Kurzimpulsunterdrückung und stabilisierter Gatespannungen ist eine parallele IGBT Ansteuerung ohne Kompromisse möglich.
Trotz hoher Performance bietet der SKYPER 42 LJ ein Maximum an Sicherheit. SoftOff und Überspannungserkennung schalten jeden Strom sicher ab. Die getrennte Übertragung von Schalt- und Fehlersignalen bietet eine schnelle Fehlerrückmeldung auch in 3-Level-Anwendungen. Durch das einstellbare Fehlermanagement können sowohl die integrierte Schutzbeschaltung als auch der übergeordnete Controller schnell auf Systemfehler reagieren. Die isolierte Informationsübertragung erfolgt mittels Rechtsignale und ist deutlich robuster als herkömmliche induktive Übertragungen. Der Treiber schaltet damit sicher bis zu 4kV Störspannungen auf den Signalleitungen. Externe Beschaltungen für Übertemperatur oder Überstrom kann der SKYPER 42 LJ ohne separate Spannungsversorgung betreiben und die Fehlersignale isoliert an die Steuereinheit übertragen.
Mit der MTBF Rate (Mean Time Between Failures nach SN29500) von sechs Millionen Stunden bei voller Last arbeitet der Treiber sicher über jeden industriellen Lebenszyklus hinaus.
Über SEMIKRON:
SEMIKRON ist weltweit tätig und stellt Leistungselektronik-Komponenten und -Systeme vorwiegend im mittleren Leistungssegment (ca. 2kW bis 10MW) her. Zu den Anwendungen gehören drehzahlgeregelte Industrieantriebe, Automatisierungstechnik, Schweißanlagen, und Aufzüge, Weitere Anwendungsbereiche sind unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV), erneuerbare Energien (Wind, Solar) sowie Elektro- und Hybridfahrzeuge (Nutzfahrzeuge, Flurförderfahrzeuge, Sportwagen, PKWs). Das Familienunternehmen hat seinen Hauptsitz in Nürnberg. Es wurde 1951 gegründet und beschäftigt weltweit über 3.000 Mitarbeiter. Ein internationales Netzwerk aus 37 Gesellschaften mit Produktionsstandorten in Brasilien, China, Deutschland, Frankreich, Indien, Italien, Korea, Slowakei, Südafrika und den USA garantiert eine schnelle und umfassende Betreuung des Kunden vor Ort. Mit der Gründung des Tochterunternehmens SindoPower in 2009 hat SEMIKRON auch seine Vertriebskanäle erweitert. Das eCommerce-Unternehmen SindoPower verkauft Leistungselektronikprodukte online und bietet darüber hinaus eine kompetente technische Beratung für Unternehmen kleiner und mittlerer Größe an.