SEMIKRON bringt MiniSKiiP Dual Module für Industrieantriebe, Solarumrichter und Stromversorgungen in der Leistungsklasse bis 90 kW auf den Markt
Erweiterung der MiniSKiiP Baureihe um IGBT Halbbrücken mit Schaltströmen bis 180ARMS ermöglicht eine Reduzierung der Systemkosten um bis zu 15 Prozent
Nürnberg, 20. Mai 2014 – Bedienerfreundliche Federkontakte für die Leistungs- und Steueranschlüsse und eine einfache, kostensparende und lötfreie Montage von Platine, Kühlkörper und Modul durch nur eine einzige Schraube - das sind die entscheidenden Vorteile der MiniSKiiP-Produktreihe des Leistungselektronikherstellers Semikron, die insbesondere bei Industrieantrieben, Solarumrichter und Stromversorgungen Verwendung findet. Nach den Leistungsklassen bis 40 kW ist der MiniSKiiP nun für Anwendungen bis 90 kW verfügbar. Das Leistungsspektrum des neuen MiniSKiiP Dual deckt 150A-300A/650V, 150A-300A/1200V und 100A-300A/1700V ab.
Die MiniSKiiP-Federkontakt-Verbindungstechnologie wird damit zum ersten Mal für Leistungen über 40 kW verfügbar: Die Vorteile: Die Materialkosten gegenüber bisher üblichen Umrichterkonstruktionen sinken, weil die bisherige, kostspielige Verschienung der Lastanschlüsse durch eine kosteneffiziente Leiterplattenkontaktierung (PCB) ersetzt werden kann. Die einfache lötfreie Montage sorgt für eine zusätzliche Zeitersparnis bei der Modulkontaktierung. So lassen sich die Systemkosten um bis zu 15 Prozent reduzieren. Das Layout der PCB ist durch die Federkontakte einfacher und flexibler, da das PCB nicht über Löcher für Lötstifte verfügen muss. Die Federn ermöglichen zudem im Vergleich zu einer Lötverbindung eine flexiblere Verbindung zwischen dem PCB und dem Modul, was insbesondere unter thermischer und mechanischer Belastung Vorteile einbringt.
Die Ausgangsleistung des MiniSKiiP Dual von bis zu 90kW erfordert eine höhere Stromtragfähigkeit der PCB, die z. B. durch eine Standardmetallisierung von 105µm Dicke realisiert werden kann. Damit lassen sich Lastströme bis 180ARMS erreichen, was bisher aufwendig zu verschienenden Modulen vorbehalten war.
Bild: MiniSKiiP Dual Bild in hoher Auflösung anbei
Über SEMIKRON
SEMIKRON ist weltweit tätig und stellt Leistungselektronik-Komponenten und -Systeme vorwiegend im mittleren Leistungssegment (ca. 2kW bis 10MW) her. Zu den Anwendungen gehören drehzahlgeregelte Industrieantriebe, Automatisierungstechnik, Schweißanlagen, und Aufzüge. Weitere Anwendungsbereiche sind unterbrechungsfreie Stromversorgungen (USV), erneuerbare Energien (Wind, Solar) sowie die Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen, Flurförderfahrzeugen, Sportwagen und mobilen Arbeitsmaschinen.
Das Familienunternehmen hat seinen Hauptsitz in Nürnberg. Es wurde 1951 gegründet und beschäftigt weltweit 2.800 Mitarbeiter. Ein internationales Netzwerk aus 30 operativ tätigen Gesellschaften mit Produktionsstandorten in Brasilien, China, Deutschland, Frankreich, Indien, Italien, Korea, Slowakei, Südafrika und den USA garantiert eine schnelle und umfassende Betreuung des Kunden vor Ort. Mit der Gründung des Tochterunternehmens SindoPower in 2009 hat SEMIKRON auch seine Vertriebskanäle erweitert. Das eCommerce-Unternehmen SindoPower verkauft Leistungselektronikprodukte online und bietet darüber hinaus eine kompetente technische Beratung.