Multiple Sourcing
Liefersicherheit für Kunden
Nürnberg, 10. Mai 2016
Die größtmögliche Liefersicherheit für den Kunden ist eines der vorrangigsten Ziele bei SEMIKRON. Dieser Strategie folgend wurden in den vergangen Jahren diverse Industrie-Standardmodule entwickelt und auf den Markt gebracht. Ein weiterer wichtiger Baustein ist die Einführung neuer IGBT-Chiplieferanten zur PCIM 2016, um so dem Kunden eine komplette alternative Lieferkette zu bieten. Neben den Chips von Infineon, Fuji und ABB sind ab sofort auch Vishay und Renesas IGBT-Chips in den Spannungsklassen 650 V, 1200 V und 1700 V erhältlich. Diese werden sukzessive in das SEMIKRON-Modulportfolio eingeführt.
SEMIKRON beschränkt sich allerdings nicht auf Entwicklung von Standardmodulen, sondern setzt besonderes Augenmerk auch auf die Weiterentwicklung und Optimierung der Standard-Designs. Dies zeigt sich insbesondere bei den Schalteigenschaften und in der thermischen Performance der Module wie dem SEMiX®5. Weiterhin heben sich die SEMIKRON-Module durch die Integration zusätzlicher Funktionalität wie Shunts zur Ausgangsstrommessung vom Markt ab und übertreffen damit den Industriestandard.
Über SEMIKRON
SEMIKRON ist einer der weltweit führenden Hersteller für Leistungselektronik-komponenten und -systeme im mittleren Leistungssegment (ca. 2 kW bis 10 MW). Unsere Produkte sind das Herz moderner, energieeffizienter Motorantriebe und industrieller Automatisierungssysteme. Weitere Anwendungen umfassen Stromversorgungen, erneuerbare Energien (Wind, Solar) sowie die Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen. Innovative Halbleitermodule von SEMIKRON ermöglichen es unseren Kunden, kleinere, energieeffizientere Leistungselektroniksysteme zu entwickeln. Diese Systeme wiederum helfen, den weltweiten Energieverbrauch zu reduzieren.
SEMIKRON ist ein im Jahr 1951 gegründetes Familienunternehmen mit Sitz in Nürnberg. Heute hat das Unternehmen weltweit über 2.900 Beschäftigte in 25 Niederlassungen. Dieses internationale Netzwerk mit Produktionsstandorten in Deutschland, Brasilien, China, Frankreich, Indien, Italien, Korea, der Slowakei und den USA garantiert eine schnelle und umfassende Betreuung der Kunden vor Ort. Mit der Gründung eines Online Shops im Jahr 2009 hat SEMIKRON seine Präsenz für Kunden erweitert. Der SEMIKRON ONLINE SHOP bietet eine 24-Stunden-Erreichbarkeit, eine weltweite Lieferung und kompetente technische Beratung in mehreren Sprachen.