Leistungselektronik für Energie-Speichersysteme
Unsere Lösungen für Energie-Speichersysteme
Kundenservice
Produktservice
Leistungselektronik für Energie-Speichersysteme
Mit dezentralisierten erneuerbaren Energiequellen in unserem Stromnetz wächst die Nachfrage nach Energiespeichersystemen zur Stabilisierung von Schwankungen schnell. Das Portfolio von SEMIKRON umfasst eine breite Palette von Produkten für Energie-Speichersysteme, von kleinen und mittleren Leistungsmodulen für Speichersysteme im Wohn- und Industriebereich bis hin zu Hochleistungskomponenten für Speichersysteme der Versorgungsklasse.
Die Produkte von SEMIKRON bieten höchste Zuverlässigkeit und erfüllen die Anforderungen an eine llange Lebensdauer von Energie-Speichersystemen. Von einzelnen Modulen einschließlich dedizierter Treiber bis hin zu Hochleistungs-SKiiP 4 IPMs und einsatzfähigen Leistungselektronik-Stacks – SEMIKRON hat die Lösung.
Leistungsbereich
- NIEDRIGE/MITTLERE LEISTUNG8 kW - 75 kWWohnbereich, gewerblich/industrieller Bereich, Solar und Speicherung
- Kompakte Bauformen und hohe Leistungsdichte
- Hoher Wirkungsgrad
- Hohe Zuverlässigkeit zur Reduzierung von Ausfallzeiten
- MITTLERE/HOHE LEISTUNG50 kW - 5 MWKommerzieller/industrieller Maßstab, Versorgungsbranche, Solar und Speicherung
- 1500 VDC-Fähigkeit
- Hoher Wirkungsgrad
- Hohe Zuverlässigkeit zur Reduzierung von Ausfallzeiten
Produkt-Highlights
IGBTs der neuesten Generation 7 für höchste Sicherheit in der Lieferkette
Immer dann, wenn niedrige Betzrückwirkungen und hoher Wirkungsgrad treibende Faktoren in leistungselektronischen Anwendungen sind, sind 3-Level-Topologien der Schlüssel. Dies gilt insbesondere für Anwendungen im Bereich der erneuerbaren Energien, in denen die Kombination mit den IGBTs der neuesten Generation 7 neue Maßstäbe setzt.
Für ANPC-Topologien kombiniert das neue Leistungsmodul SEMITRANS 20 von SEMIKRON niedrigste Streuinduktivität, höchste Leistungsdichte und neueste IGBTs der Generation 7, um einen neuen Maßstab zu setzen. Sein auf der Standard-Halbbrückentopologie basierendes Design ermöglicht einen einfachen ANPC-Aufbau und eine niederinduktive Zwischenkreisverbindung.
Reduzierte Systemkosten durch 3-Level-Topologie
- Reduced magnetics cost thanks to 3-level topology
- Bis zu 1,5 MW ohne Parallelschaltung
- Niedrigere Schaltverluste durch Einsatz von 1200V IGBTs
- Neueste IGBTs der Generation 7 IGBTs
- Reduzierte Kabeldurchmesser oder kleinere Kabelverluste
- Geringerer Kühlungsaufwand
Umfassende Sixpack- und 3-Level Modulplattform
Mit umfassendem Portfolio und optimierten Designs eignen sich SEMiX 5 Leistungsmodule ideal für Hochleistungs-Wechselrichterarchitekturen. Press-Fit Kontakte ermöglichen eine schnelle und lötfreie Montage der Treiberplatine, erhöhte Zuverlässigkeit und niedrige Montagekosten. Eine Adapterplatine zur einfachen Integration von Gate-Treibern ist ebenfalls erhältlich.
Das interne Chip-Layout ist für eine verbesserte thermische Performance optimiert, wodurch die Betriebstemperaturen gesenkt werden und somit die Zuverlässigkeit erhöht wird. Das Gehäuse verfügt über robuste, vergossene Leistungsanschlüsse für überlegene mechanische Stabilität.
Hauptmerkmale
- Gehäuse mit niedriger Streuinduktivität
- Lötfreie Montage
- Optimierte thermische Performance
- Flexible Architektur
- Press-Fit-Design der Steuer- und Hilfsanschlüsse
- 17 mm Modulhöhe
Übertrifft den Standard
- Optimiertes Moduldesign für ultimativen thermischen Footprint
- Effektive Wärmespreizung für verbesserte thermische Performance
- Längere Lebensdauer für höhere Zuverlässigkeitsanforderungen
- Geeignet für Anwendungen mit sehr schnellem Schalten dank äußerst niederinduktiver Layouts

Leistungselektronik-Stackplattformen
Vollständig qualifizierte Wechselrichterbaugruppen, zugeschnitten auf spezifische Kundenanforderungen
Standard-Stacks
Leistungselektronik-Stacks von SEMIKRON ermöglichen es unseren Kunden, in dynamischen Märkten erfolgreich zu sein und sich jeder globalen Herausforderung zu stellen. Wir liefern Dioden-, Thyristor-, IGBT- und SiC-MOSFET-basierte Stacks für AC-Spannungen von 380 V bis 1000 V. Unsere Standard-Stacks decken einen Ausgangsstrombereich von 70 A bis 4000 A ab.
- Wassergekühlte IGBT-Stacks
SEMISTACK RE
SKiiPRACK
SEMIKUBE MLI - Luftgekühlte IGBT-Stacks
SEMIKUBE
SEMIKUBE MLI
SEMIKUBE SlimLine - Dioden-/Thyristor-Stacks
SEMISTACK CLASSIC B6U/B6C/W3C
Kundenspezifische Stacks
Außer bei Standard-Stacks verfügt SEMIKRON über große Erfahrung in der Entwicklung kundenspezifischer Lösungen. Ingenieure stehen in unseren weltweiten Stack-Zentren zur Verfügung, um solche Lösungen durch die Anpassung bestehender Plattformen anzubieten oder kundenspezifische Stacks zu entwickeln.
Vier Schlüsselfaktoren für Ihren Erfolg
- Kürzeste Zeit bis zur Markteinführung
- Kosteneinsparungen in F&E, Produktion und Qualifizierung
- Globale SEMIKRON Stack-Produktion
- Sehr erfahrenes Ingenieurteam

Thermal Interface Material (TIM)
Cool bleiben – Wärmeabführung ist unsere Aufgabe
SEMIKRON war der erste Leistungsmodulhersteller auf dem Markt, der Leistungsmodule mit vorapplizierter Wärmeleitpaste anbot. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Felderfahrung und mehr als 17 Millionen vorbedruckten Modulen im Feld sind neue Maßstäbe gesetzt. Die Module mit vorappliziertem TIM werden in sauberer Umgebung auf einer automatisierten und SPS-gesteuerten Siebdruck- und Schablonendrucklinie bedruckt.
SEMIKRON bietet für jede Anforderung die richtige Materialauswahl. Zusätzlich zu den Standard-silikonbasierten Wärmeleitpasten sind Phase-Change-Materialen und Hochleistungs-Wärmeleitpasten mit verbesserter Wärmeleitung erhältlich.
Je nach Kundenanforderung (z. B. Leistungssteigerung, reduzierter Handlingaufwand) und Modultyp (mit oder ohne Bodenplatte) bietet SEMIKRON entweder Wärmeleitpasten oder Phase-Change-Material an. Phase-Change-Materialen haben bei Raumtemperatur eine feste Konsistenz und nutzen die Vorteile einer nicht verwischbaren TIM-Schicht ohne Nachteile voll aus. Bei Modulen ohne Bodenplatte hingegen ist in der Regel ein Material mit geringerer Viskosität erforderlich, um die Robustheit bei der Montage zu verbessern. Hier ist Wärmeleitpaste die bevorzugte Lösung.
Hauptmerkmale
- Gesteigerte Produktivität dank reduzierter Bearbeitungskosten und verbesserter Logistik
- Niedriger Wärmewiderstand durch optimierte TIM-Schichtdicke
- Verbesserte Lebensdauer und Zuverlässigkeit
- Verbesserte Robustheit der Baugruppe
- Module können ohne zusätzliche Bearbeitungsprozesse direkt an das Montageband geliefert werden
- Reduzierte Gesamtkosten
Produktspektrum
- P8: Phase-Change-Material für höchste Leistung
- HT: Phase-Change-Material für hohe Kühlkörpertemperaturen
- HPTP: Hochleistungswärmeleitpaste
- P12: Standard-Wärmeleitpaste