技術
パワー半導体パッケージングは、セミクロンダンフォスのコアコンピタンスの 1 つです。1975年に世界初の電気的に絶縁されたパワー半導体モジュール - SEMIPACK - が発明されて以来、当社の技術ポートフォリオは大幅に成長してきました。ダイ取り付け、レイアウト、ハウジング設計、冷却における当社のイノベーションは、パワーエレクトロニクスシステムの信頼性と効率性をさらに向上させます。

基本的なパッケージング技術
産業用パワーモジュールの大部分は、ダイ取り付けに実績のあるコスト効率の高いはんだ付けおよびワイヤボンディング接続を採用しています。セミクロンダンフォスは、これらの技術を大規模かつ確実に実装してきた数十年の経験を持っています。

SPRiNG 技術
SPRiNG 技術は、ネジ、はんだ、圧入接点なしで、パワーモジュールと回路基板間の堅牢な電気接続を確立します。1990 年代に初めて導入された SPRiNG 技術は、複数の製品ラインとアプリケーションをカバーするまでに成長しました。数十年にわたる現場での運用と数千万台のモジュールの運用により、この技術は非常に信頼性が高いことが証明されています。

SKiiP® 技術
SKiiP 技術は、直接圧力システムを使用してヒートシンクに熱接触を行い、独自のベースプレートなしのパワー半導体モジュールを実現します。ベースプレートと関連するはんだが不要なため、アセンブリは温度変化やパワーサイクルに対して高い弾力性を備えています。

片面焼結
チップの裏面を基板に接続するはんだ層は、従来、特にパワーサイクルにおいて弱点となっていました。このはんだ層を銀の層に置き換えることで、片面焼結技術はパワーモジュールのパワーサイクル寿命を劇的に向上させました。

両面焼結
パワー半導体チップの従来の弱点は、前面と背面の接続です。両面焼結技術は、はんだとボンディングワイヤの両方を完全に除去し、優れた信頼性を実現することで、この問題に対処します。

ダイレクトプレスダイ®
両面焼結技術によりボンディングワイヤの除去が可能になり、チップの前面が利用できるようになりました。ダイレクトプレスダイ技術は、圧力システムを実装してこのスペースを最大限に活用し、熱性能を大幅に向上させます。

ボンドバッファー®
ボンドバッファーは、現在のアルミニウムベースの接着および接合技術における画期的な技術です。半導体の銅層、焼結、銅ボンディングワイヤにより、ボンドバッファーは、モジュールパッケージングの新しい時代を切り開きます。

シャワーパワー®
シャワーパワーは、パワーモジュールの直接液体冷却を可能にする独自のコンセプトです。この特許取得済みの技術は、非常に低コストで優れた熱性能を実現します。シャワーパワーは、複数の蛇行した冷却チャンネルを使用して、ベースプレートに沿って冷却剤を導きます。この設計は、冷却チャンネルに渦巻き効果を生み出し、熱性能を向上させます。つまり、冷却剤は冷却が必要な表面と常に接触することになります。

トランスファーモールド
厳しい条件下で作動する電動ドライブトレインには、当社独自のトランスファーモールドパッケージ設計が役立ちます。密閉され、振動や湿気から保護されたインバータ設計により、最高のパッケージ安定性と信頼性が得られます。トランスファーモールドとボンドバッファー技術を組み合わせることで、より極端な温度サイクルとより高い接合温度を実現し、電力密度を高めることができます。

SemiSeal 技術
パワーモジュールがより過酷な動作環境で使用されるようになるにつれ、半導体重要部品をいかに効果的に保護するかは極めて重要になっています。SemiSealは、H₂Sなどの腐食性ガスに対する信頼性の高いバリアを提供し、性能の維持と製品寿命の延長に貢献します。