Semikron Danfoss logo

SKiiP® 技術

SKiiP 技術は、直接圧力システムを使用してヒートシンクに熱接触を行い、独自のベースプレートなしのパワー半導体モジュールを実現します。ベースプレートと関連するはんだが不要なため、アセンブリは温度変化やパワーサイクルに対して高い弾力性を備えています。

長寿命と高いパワーサイクル能力

SKiiP 技術

1992年に初めて開発された SKiiP 技術は、特別に設計された圧力エレメントを使用して複数の場所でヒートシンクに圧入される、ベースプレートなしの直接接合銅 (DBC) 基板を利用しています。この同じエレメントは、バスバーまたはスプリング端子に高圧を加えることによって、DBC 基板と外部回路との間の電気的接触を確立することもできます。圧力フレームの使用により、チップに近い DBC 基板全体に圧力が均等に分散され、下にあるヒートシンクとの優れた熱接触が実現します。

SKiiP 技術は、あらゆるタイプのヒートシンクで実装でき、この技術を採用したさまざまなパワーモジュールが利用可能です。SKiiP IPM には、さまざまな空冷または水冷のタイプがあります。MiniSKiiP モジュールは SKiiP 技術をスタンドアロンモジュールに実装したもので、必要に応じてユーザーが取り付けることができます。 

SKiiP® 技術の概要

利点

  • 高いパワーサイクル能力
  • 大きな温度変化に対する耐性
  • 耐振動性
  • チップとヒートシンク間の低い熱抵抗

製品

  • MiniSKiiP
  • SKiiP IPM
  • SKiM 4/5
  • SKiM 93