均一な冷却

均一な冷却は多くのアプリケーションで不可欠です。特に、並列接続された複数のパワー半導体から構成されるパワーモジュールでは、同じ動作温度が必要です。均一な冷却は、大型のパワーモジュールの巨大なアセンブリが並行して稼働する風力タービン発電機で特に有益です。この方法を調整することで、冷却剤がモジュール表面に沿ってインテリジェントに移動し、全体的な冷却効率を損なうことなく、ホットスポットなどでより優れた冷却を実現することも可能です。
加速寿命試験では、 シャワーパワーは、システムの要求された寿命にわたって一定の冷却性能と確実な防水性を提供することができました。非常に高い温度 (105°C) での長期にわたる調査により、風力産業で求められる 20 年間の信頼性の高いサービスで実証済みのソリューションが生まれました。
熱伝導材料(TIM) を排除することで、設計の複雑さを軽減し、アプリケーションの信頼性を高めることができます。これは、熱伝導材料のポンプアウトやドライアウトの影響が問題となることが知られている、長寿命が求められるアプリケーションでは特に重要です。風力タービンにシャワーパワーを組み込むことで、エネルギーコストを削減し、風力タービンをより収益性の高い投資にすることができます。
シャワーパワーは、容易に拡張可能な電力ステージソリューションを設計する機会を提供します。シャワーパワーは、トランスファー成形されたパワーモジュール技術と組み合わせることで、幅広いアプリケーションで可能な限り最高の電力密度と大きな可能性を提供する 3D ソリューションを可能にします。