はんだを使わない接続

独自の銅合金で作られたカスタム設計のスプリングは、モジュール内部の基板と外部回路基板の間に電気的接続を形成します。
要件に応じて、さまざまなタイプのスプリングが使用されます。人気のモータドライブモジュール MiniSKiiP は、補助端子と電源端子の両方に独自の S 曲げスプリングを使用しています。
になります。スプリングは、現代の電力変換器が受ける衝撃や振動でも、中断のない電気的接触を提供します。はんだが不要なため、熱応力や機械的応力による疲労にも耐えることができます。
セミクロンダンフォスは、スプリング接点の信頼性を確認するために数多くの試験を実施しています。これには、衝撃、振動、フレッティング腐食、腐食環境試験が含まれます。
複数のパワーモジュールを単一の PCB に接続した設計の場合、SPRiNG 技術には独自の利点があります。スプリング接点は、機械的公差による高さのばらつきを容易に吸収します。これにより、固定接続(はんだ付けなど)で生じるPCBやモジュールへの機械的応力を回避できます。