Semikron Danfoss logo

基本的なパッケージング技術

産業用パワーモジュールの大部分は、ダイ取り付けに実績のあるコスト効率の高いはんだ付けおよびワイヤボンディング接続を採用しています。セミクロンダンフォスは、これらの技術を大規模かつ確実に実装してきた数十年の経験を持っています。

継続的な改善

基本的なパッケージング技術

はんだは長年にわたり、チップの裏面と基板、および端子と基板の間に、信頼性の高い接合を提供してきました。はんだは、PCB コンポーネントが実装されるのとほぼ同じ方法で、ステンシルを使用して DBC 基板に塗布されます。専用のオーブンではんだを溶かし、チップに結合させます。これらのオーブンと製造プロセスの改善により、毎年生産される数百万個のモジュールにおいて、ボイドフリーのはんだ接続を実現する最新のモジュールが誕生しました。

チップ前面接続では、アルミニウムボンディングワイヤがチップ表面のアルミニウム層に超音波溶接されます。パワーサイクル摩耗メカニズムの継続的な研究により、ワイヤ直径とボンディングワイヤのアスペクト比の両方が最適化されました。これらの改善により、標準接続技術の信頼性がさらに向上し続けています。セミクロンダンフォスは、アルミニウム被覆銅ボンディングワイヤも使用しています。これらのワイヤは、銅のパワーサイクル能力を高めながら、アルミニウムボンディングワイヤのコスト効率の高い生産プロセスを維持します。

基本的なパッケージング技術の概要

利点

  • 優れたコストパフォーマンス
  • 大量生産
  • 高いパワーサイクル能力

製品

  • MiniSKiiP
  • 整流ブリッジ
  • SEMIPACK
  • SEMIPONT
  • SEMITOP Classic
  • SEMITOP E
  • SEMITRANS 10
  • SEMITRANS Classic
  • SEMiX 1c
  • SEMiX 2c
  • SEMiX 3 Press-Fit
  • SEMiX 5
  • SEMiX 6
  • SEMiX Spring