Semikron Danfoss logo

ボンドバッファー®技術

ボンドバッファーは、現在のアルミニウムベースの接着および接合技術における画期的な技術です。半導体の銅層、焼結、銅ボンディングワイヤーにより、ボンドバッファーはモジュールパッケージングの新しい時代を切り開きます。

限界を克服する

ボンドバッファー

現在のモジュール技術の限界を克服するために、パワーモジュール用の新しい接着および接合技術が開発されました。DCB 基板と半導体の間のはんだ接合部は焼結接合部に置き換え、さらに半導体表面のメタライゼーションの上に銅板を焼結し、従来のアルミニウムボンディングワイヤーを銅ワイヤーに置き換えます。

これらの改良点、すなわち下面の半導体と DBC 基板間の焼結接続と、上面の銅ボンボンディングワイヤーとのインターフェイスを形成する焼結銅ボンドバッファーの組み合わせ()は、ボンドバッファー技術として知られています。

半導体の上面に焼結された薄い銅箔(ボンドバッファー)は、熱容量を増加させます。この層により、均一な電流分布(短絡状態など)とより優れた放熱が実現します。

銅ボンディングワイヤーは、アルミニウムボンディングワイヤーの代わるもので、電流容量が増加し、熱伝導と放熱が向上します。このユニバーサル上面層は、カスタム設計だけでなく、 DCM1000 などのプラットフォーム製品にも利用可能です。

ボンドバッファー®技術の概要

利点

  • 半導体の面積を縮小し、よりコスト効率の高いソリューションを実現
  • 電力密度と耐熱性を向上
  • 寿命と信頼性を向上
  • チップの非依存性

製品

  • DCM