SKiiP技术

更长的使用寿命和更高的功率循环能力

SKiiP®技术是赛米控1992年推出的一项专门压接技术,在功率密度、寿命、可靠性和成本等方面具有很大优势。该技术最重要的特点是无铜底板设计。带有芯片的DCB基板通过外壳中的压力模具或利用芯片之间的结构压力将元件压接到散热器上。

SKiiP®技术SKiiP4(左)和MiniSKiiP(右)

该技术主要优势是不存在粘合绑定连接,比如,不存在DCB基板(热膨胀系数为 4...7·10-6/K)与铜底板(热膨胀系数约为 17.5·10-6/K)之间的大面积焊接。这就避免了影响寿命的机械应力,而传统模块随着温度变化,底板和DCB之间会产生机械应力。由于无铜底板以及无下面的焊接层,芯片和散热片之间的热阻随之降低。因此与有铜底板模块相比,其稳定运行状态下的功率密度会更高。底板和陶瓷基板之间消除了热机械应力,这让不带底板的模块能使用大型基板。于是取代了将多个小基板焊接在一个共同底板上,并用其它元件进行连接的方式。

赛米控将SKiiP技术用在多个产品组中,并且与模块内不同的电源及控制端口连接方式相结合。

电源及控制端口的连接技术

产品组

  • SKiiP®
  • SKiM4
  • SKiM63/93
  • MiniSKiiP
  • SEMITOP,部分SEMIPONT

电源端口

  • 压接
  • 焊接
  • 压接
  • SPRiNG弹簧连接
  • 焊接

控制端口

  • SPRiNG弹簧连接
  • SPRiNG弹簧连接
  • SPRiNG弹簧连接
  • SPRiNG弹簧连接
  • 焊接

模块内的负载端口设计为低杂散电感的叠层母排。叠层母排的手指形结构有两个作用,一方面是使单个IGBT和二极管芯片获得对称的电气接触,另一方面是均匀分配DCB基板对散热器的机械压力。

SKiiP4和SKiM63/93的压接系统设计

相比之下,MiniSKiiP产品的"SPRiNG"系统适用于印刷线路板。DCB基板对散热器的压力主要由弹簧承担,与此同时弹簧也为PCB提供电气触点,参见图3。一个刚性"盖子"确保触点上方PCB的水平度。通过拧紧安装螺丝,盖子与冷却装置之间可获得必要的接触压力。

MiniSKiiP中的弹簧负载压接系统