SEMIPACK®

市场领先者推出的双极性模块

下载

客户服务

联系我们

产品服务

申请样品需求

SEMIPACK®的优势

SEMIPACK在封装和模块外形两方面提供成熟的工业标准。得益于全面的产品范围,它是各类应用的理想解决方案。

SEMIPACK®产品特点

  • 成熟的晶闸管二极管封装
  • 超过40年的市场经验
  • 广泛的功率和拓扑范围

SEMIPACK®的关键特性

  • 工业标准晶闸管/二极管模块
  • 800V至2200V
  • 15A至1360A
  • 不可控型、半控型和全控型半桥模块整流器
  • 单晶闸管和二极管
  • 快速二极管模块,也可使用CAL和SiC二极管

 

 

SEMIPACK®的应用

晶闸管、晶闸管/二极管或二极管模块的目标应用包括逆变器或UPS系统的输入整流(单相、三相、不可控型、半控型或全控型)、软启动应用和控制系统。

SEMIPACK®的产品范围

SEMIPACK产品线提供全面的产品范围,共有六个模块系列,涵盖800V至2200V电压级别,绝缘电压达3.6kV,强化绝缘电压达4.8kV@1s,额定电流18A至1360A。SEMIPACK产品线包括不可控型、半控型和全控型整流模块。还提供定制型拓扑结构、单晶闸管或二极管模块以及采用专用快速开关二极管的SEMIPACK模块。SEMIPACK FAST产品线的电流范围为40A至600A,电压级别为600V至1700V。SEMIPACK产品系列随市场需求不断丰富扩展。

广泛的产品范围,共有六个模块系列

SEMIPACK®晶闸管/二极管模块

  • Products
  • View k j
Reset all filters Selected
Filter
  • Product Type
  • Product Line
  • VRRM / VDRM in V
  • ITAV / IFAV in A
  • IFSM / ITSM in A
  • Switches
  • Product Status

Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.