SEMITRANS® 20
不折不扣适合大功率应用的标杆之作
SEMITRANS® 20 – 是针对大功率应用设计的新一代标准功率模块
SEMITRANS 20产品系列现有两 种版本:
为铁路机车带来极致可靠性的SEMITRANS 20 TRACTION,以及针对风电、太阳能和驱动 器应用优化的
SEMITRANS 20 INDUSTRIAL。SEMITRANS 20适合并联使用
有助于构建可扩展 的大功率变频器平台,总成本也更低。
SEMITRANS® 20 优势
SEMITRANS 20产品系列具有更长的使用寿命和更高的输出功 率。由于从多条渠道采购芯片,可以最大程度地保障供应链安全 性。SEMITRANS 20模块在大功率逆变器市场上极具优势:
- 经过简化的逆变器设计,有效降低安装材料以及逆变器组装 方面的成本
- 为驱动板留出更多空间,减小母排大电流对驱动器的磁场干扰
- 3个交流输出端子可得到更低运行温度,即使大功率运行工况
- 采用低电感母线布局,模块杂散电感极低,有效减少并联使用 时的降额要求
- 提供极具成本效益的变频器设计扩展方案
此外,SEMITRANS 20 TRACTION模块还采用大量创新技术,例如 烧结芯片互连和AlCu绑定线工艺以及使用Si3N4 陶瓷和AlSiC底板。 这些技术使可靠性和功率密度更上一层楼,最终实现了:
- 超长的产品使用寿命
- 更低的每千瓦成本
- 更小的每千瓦体积
SEMITRANS® 20 关键特性
- 牵引和工业应用标准封装
- 创新的烧结芯片互连和AlCu绑定线技术
- 使用寿命和功率密度更上一层楼
- 逆变器组件的安装和材料成本更低
- 适合并联使用和扩展
SEMITRANS® 20 应用
大功率工业和牵引逆变器:
- 牵引
- 风力发电机
- 太阳能逆变器
- 电机驱动器
- 储能系统
- 电网和基础设施
- 电动车充电设施
SEMITRANS® 20 产品范围
SEMITRANS 20采用2种封装技术,分别适用于工业和牵引应用。工业应用型与牵引应用型模块在功率和辅助端子及安装位置方面 完全兼容。
- SEMITRANS 20 TRACTION:1700V/1200A和1700V/1000A
- SEMITRANS 20 INDUSTRIAL:1700V/1200A,1700V/1000A和1200V/1400A
SEMITRANS® IGBT模块
Filter
- Product Type
- Product Line
- VCES in V
- ICnom in A
- Switches
- Technology
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.
SEMITRANS® 全碳化硅功率模块
Filter
- Product Type
- Product Line
- VDS in V
- ID in A
- Switches
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.
SEMITRANS® 混合碳化硅功率模块
Filter
- Product Type
- Product Line
- VCE in V
- ICnom in A
- Switches
- Technology
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.
SEMITRANS® MOSFET模块
Filter
- Product Type
- Product Line
- VDS in V
- ID in A
- Switches
- Product Status
Sorry, we were unable to find products that match your current set of filters and/or search.
SEMITRANS® 20 Industrial
SEMITRANS® 20 Traction
为牵引、可再生能源和电机驱动等大功率应用树立新标杆
标准封装
- 半桥配置
- 6kV隔离电压
- (1200A/1700V牵引应用)
- 多渠道采购IGBT芯片
- 极低杂散电感:10-nH
- 低损耗设计:开关均匀性出色,极大抑制过电压
- 集成NTC温度传感器
- 3交流输出端子带来更低运行温度
强大而稳健 – 不折不扣的品质
- SEMITRANS 20 TRACTION:采用烧 结技术、先进AlCu绑定线工艺以及使用Si3N4 陶瓷和AlSiC底板,大幅提 高可靠性
- SEMITRANS 20 INDUSTRIAL:提高工业应用的可 靠性
- 两种型号都采用焊接功率端子,功率密度高,过载鲁 棒性出色,使用寿命更长,维护量极低