PRESS-FIT技术

快速简单的将PCB安装到模块上

Press-Fit 概览

PRESS-FIT技术采用特殊的引脚去将PCB安装到模块上。其基本原理是在压区中比在PCB孔有更大自由度。压入过程会令引脚产生塑形变形,从而确保了低欧姆电阻的紧密连接。因此,只需要很小的压入力度便可以有较高夹持力。

Press-Fit 的优势

PRESS-FIT技术确保了简单快速的模块与PCB安装,消除了焊接工艺,减少装配时间和成本。安装PCB驱动板的同时,电气接触同一步建立。电路板和模块可以很容易地拆开,所以这种无焊接压接维护简单。如有故障出现,部分零件仍然可以重用, 而不需全部弃掉。虽然PRESS-FIT技术非常特殊,但PCB并不需要满足任何特别的需求。

PCB与引脚的横截面

Press-Fit的关键特性

  • 独特的引脚几何形状
  • 乎合IEC标准
  • 可靠的连接
  • 小插入力,高夹持力

Press-Fit的应用

PRESS-FIT技术连接既用作控制连接又可用于当今电流承载能力快速增长的PCB的功率连接。中等功率模块只把它用作辅助信号引脚,而小功率模块也会使用多个引脚并联作主功率连接。在电动汽车领域,连接的高可靠性可确保模块大规模量产,因此该技术也应用于电动汽车领域。

Press-Fit的产品范围

多个赛米控丹佛斯产品线使用的PRESS-FIT技术:包括SEMiXSEMITOP。每个产品线的不同封装尺寸都配备鱼眼孔端子。