专题概览
探索塑造电力电子未来的关键技术趋势、新产品和创新解决方案。洞悉各大主流市场的前沿技术进展如何推动现代电力电子系统实现更高效率、更强可靠性和更优性能。

用于数据中心的电力电子元件
如今,从小型到大型数据中心,都需要 UPS 系统和电机驱动器以实现可靠的电力输出和冷却,赛米控丹佛斯的功率模块在这些领域发挥着重要的作用。SEMITRANS 3 和 SEMiX 5 等功率模块,是当今兆瓦级中央 UPS 系统所用三电平变流器的核心组件。

面向新能源应用,可靠性全面升级
作为现代电网的中流砥柱,风电、太阳能和储能系统用功率变流器持续突破功率密度和可靠性的极限。通过支持这些主题的封装技术和器件,我们的产品组合正不断扩展。

SEMITRANS 3+ - 成熟可靠的封装,性能全面跃升
数十年来,62mm SEMITRANS 平台一直是全球工业功率变流器值得信赖的基石。基于这种成熟可靠的技术,SEMITRANS 3+ 经过全面的内部重新设计,实现更高功率密度和更优工作效率,并增强对下一代变流器拓扑结构的支持。

SEMiX 3p+ - 高效设计,适配扩展
SEMiX 3p+ 在成熟可靠的 SEMiX 3 Press-Fit 平台基础上进一步升级,集 17mm 紧凑封装高度、无需焊接的驱动连接方式以及更高的功率密度于一身,打造出适用于中功率应用的多功能模块解决方案。

SKiiP 4 SiC – 配备 2kV SiC MOSFET 的 IPM
专注于您的创新 – 以 SiC 赋能,作为系统级构建模块随时可用。无论您是在推进 power-to-X 和绿色制氢、优化高效电机驱动器、设计 1500VDC 电网架构,还是改善电能质量和有源滤波——您都需要可靠且高性能的电力解决方案。

CAL7 – 新一代续流二极管
CAL7 二极管将赛米控丹佛斯经过验证的可控轴向寿命(CAL)二极管设计与最新薄晶圆技术相结合,在大功率工业应用中实现平稳切换。