Semikron Danfoss logo

数据中心电力电子技术

如今,从小型到大型数据中心,都需要 UPS 系统和电机驱动器以实现可靠的电力输出和冷却,赛米控丹佛斯的功率模块在这些领域发挥着重要的作用。SEMITRANS 3 和 SEMiX 5 等功率模块,是当今兆瓦级中央 UPS 系统所用三电平变流器的核心组件。

数据 中心 - 电力电子技术的当下与未来

凭借为 UPS 系统提供可靠功率模块的悠久历史,我们已准备好迎接数据中心生态系统的下一次演进。

面向下一代数据中心的高效功率模块

面向下一代数据中心的高效功率模块

我们强大的电机驱动产品组合广泛应用于数据中心的风扇、泵和压缩机驱动用各类变频器中。可靠且配备晶闸管的 SEMIPACK 模块是关键旁路开关和静态转换开关(STS)的核心组成部分。

当前正在设计的未来超大规模数据中心和 AI 工厂,将需要高效率 SiC 模块和可扩展功率模块,以适应新型发电和配电架构。直流配电尤其需要固态变压器(SST)等新型变流器拓扑结构。采用 2kV SiC MOSFET 的 SEMITOP E2 非常适合实现这种单元化拓扑结构。

关于当前解决方案与未来挑战的专家见

在本次采访中,Carsten Schreiter 探讨了赛米控丹佛斯技术如何为整个数据中心生态系统中的关键应用提供支持。从作为风扇和泵驱动器关键组件的 MiniSKiiP 模块、冷却系统中集成压缩机驱动器的 SKiiP 解决方案,到由 SEMITRANS 3 和 SEMiX 5 驱动的兆瓦级 UPS 系统——我们的技术始终是确保数据中心可靠运行的核心所在。

展望未来,Carsten 探讨了 AI 工作负载的快速增长、向直流配电的转变以及固态变压器(SST)的兴起如何塑造未来格局。了解 SEMITRANS 3+、CAL7 二极管、SEMITOP E2 中的 2kV SiC 模块以及 SemiSeal 防护等创新技术,如何在最严苛的环境中实现更高的效率、更优异的性能和长期可靠性。

经典之作的新版本 – SEMITRANS 3+ 

SEMITRANS 3+
广泛应用的 62 mm 模块平台已完成升级。经过全面的内部重新设计,SEMITRANS 3+ 将 TNPC 电路配置提升至更高功率等级,并支持轻松导入 SiC 器件。相同的外形尺寸意味着 SEMITRANS 3+ 可以轻松升级现有 SEMITRANS 3 设计。

主要特性

  • 开关性能提升
  • 工作温度提高,Tj,op = 175°C
  • 额定电流扩展至 ICnom = 1000A
  • 大电流功率端子
  • 更高的功率循环能力
  • 耐湿性
  • 新型 1200V CAL7 二极管

用于直流配电的 SiC 功率模块 

用于直流配电的 SiC 功率模块

2kV SiC 是 1500VDC 应用中两电平变流器的关键技术。这些模块已是太阳能和储能系统中成熟的解决方案,也非常适用于大型数据中心正在探讨的直流配电技术。配备 SiC 的工业功率模块使新一代固态变压器(SST)成为可能,能够高效地跨越中频变压器(MFT)隔离屏障传输电能。SEMITOP E2 模块非常适合固态变压器(SST)的单元化拓扑结构,集成最新 SiC 芯片技术,并兼具出色的热性能、低杂散电感以及易于 PCB 集成等优势。 

SemiSeal – H2S 防护及更多功能

SemiSeal – H2S 防护及更多功能 

功率变流器越来越多地部署在含硫化学物质的环境中,这些物质可能来自特定的工业过程(农业化肥)或一般性污染。这些化学物质(典型如 H2S)会与功率模块内部的金属发生反应,并在形成枝晶后导致致命短路。SemiSeal 在功率模块内部提供保护层,以防止关键表面形成枝晶。作为附加优势,在特定产品中,它还能提高耐湿性。