SKiiP®4 SiC 2kV - 应对 1500VDC 挑战
专注于您的创新 – 以 SiC 赋能,作为系统级构建模块随时可用。无论您是在推进 power-to-X 和绿色制氢、优化高效电机驱动器、设计 1500VDC电网架构,还是改善电源质量和有源滤波性能——您都需要可靠且高性能的电力解决方案。我们为您实现。在可再生能源和工业电力转换应用领域中,SKiiP 4 SiC 2kV 将成为您的竞争优势。专为 1500VDC应用挑战而打造的功率平台。
SKiiP®4 SiC – 配备 2kV SiC MOSFET 的 IPM
SKiiP 4 SiC 2kV IPM 旨在简化并加速您向大功率碳化硅技术的转型。这个成熟可靠的SKiiP 4 平台,集成了最新一代的高效率 2kV SiC MOSFET、完美匹配的栅极驱动、集成式的电流电压检测以及高性
能液冷系统。
通过在系统层面应对快速开关、EMI、电压过冲和短路保护等关键挑战,SKiiP 4 显著降低了设计的复杂性和开发过程中的风险。
它专为 500kW 至数兆瓦级应用而设计,并为未来 SiC 技术迭代提供面向未来的升级路径——无需重新进行系统认证。这使您能够即时获得下一代性能,同时增强在动态市场中的供应链韧性。
借助 SKiiP®4 SiC 实现更高功率和可靠性
SKiiP 4 SiC 电流范围最高可达 2400A,为采用 SiC 技术的大功率变流器设计提供便捷且可靠的解决方案。SKiiP 4 采用成熟、高性能且可靠的组装技术——包括银烧结、无基板结构和先进冷却系统——为充分发挥 SiC MOSFET 器件的性能潜力创造了理想条件。
集成式的门级驱动设计专为SKiiP的MOSFET 技术和拓扑相匹配,确保在整个工作范围内实现安全稳定运行。此外,该驱动架构旨在适应 SiC 技术的持续演进,最大程度降低对系统设计的影响。
SKiiP 4 SiC 可配置为半桥和多相拓扑结构,支持在散热器上灵活组合功率模块。继承自 SKiiP 4 IGBT 的数字驱动接口(包括 CAN 总线功能),可在无需修改整体系统架构的情况下,在 IGBT 或 SiC 版本 SKiiP 之间实现无缝切换。
面向 1500VDC 应用的大功率 SiC IPM
SiC 可实现更高效率和更快开关速度,但将其应用于大功率场景往往复杂且耗时。SKiiP 4 SiC 2kV 可显著简化这一过程。
作为完全集成的系统级构建模块,它在成熟的平台上集成了先进的 SiC 模块、优化匹配的栅极驱动器和业界领先的冷却技术,帮助您
简化、降风险,并更快地实现从设计到量产的转化。
SKiiP 4 SiC 专为 1500VDC架构而设计,赋能可再生能源、power-to-X、绿色制氢及工业驱动应用——在关键应用中提供可靠、高性能的电力解决方案。
聚焦您的创新。
以 SiC 赋能。
随时可扩展。
| 规格 | 值 / 范围 |
| 芯片类型 | SiC |
| 芯片贴装 | 烧结 |
| 技术 | 压力接触系统 |
| 电压范围(芯片) | 2000V SiC |
| 电压范围(系统) | 1500VDC |
| 冷却 | HPC 液冷 |
| 电流范围(相电流) | 600A – 2400A |
| 传感器 | 电流,电压 |
| 保护 | 过电流、过电压、短路 |
SKiiP®4 SiC 供货情况
| 产品 | VDD | ID | 数据表(目标) | 取样 | 系列发布 |
| SKiiP2414MB20IF01 | 1500V | 2400A | 可供货 | 可供货 | 2026年第三季度 |
| SKiiP614MD20IF01 | 1500V | 600A | 2026 年 7 月 | 2027年第三季度 | 2027年第四季度 |
| SKiiP1214MD20IF01 | 1500V | 1200A | 2026 年 7 月 | 2027年第三季度 | 2027年第四季度 |