CAL7 – 新一代续流二极管
CAL7 二极管将赛米控丹佛斯经过验证的可控轴向寿命(CAL)二极管设计与最新薄晶圆技术相结合,在大功率工业应用中实现平稳开关。
作为与最新一代 IGBT 反并联的续流二极管时,CAL7 具有软关断特性,可降低过电压尖峰和振铃现象。这反过来又允许使用更低的栅极电阻和降低开关损耗。更平稳的开关特性还能降低变流器的 EMI 影响。
薄晶圆的使用还可提高功率循环能力,因为减小的硅厚度可降低对正面和背面连接造成的应力。CAL7 二极管可集成于多种新型功率模块中,同时也提供裸芯片形式。
关于CAL7的专家见解 — 二极管性能的下一次飞跃
在本次采访中,赛米控丹佛斯的 Clara 和 Alex 揭秘了CAL7——我们的最新一代续流二极管。CAL7 专为充分释放现代 IGBT 性能而开发,具备卓越的软恢复特性、可降低 EMI 并提升开关效率。了解薄晶圆技术如何在我们最新的功率模块平台上提高功率密度和可靠性。
特性
- 电流密度比 CAL4 提高 25%
- 开关性能提升
- 更高的功率循环能力(ΔT = 110 K 时较 CAL4 提升 30%)
- 正温度系数,便于有效并联
- 提供 1200V 和 1700V 耐压等级
外壳
- MiniSKiiP
- SEMiX D2c
- SEMiX3p+
- SEMITRANS 3+
- SEMITRANS 10+
- SEMITRANS 20