多个货源采购采用ROHM 1200V RGA IGBT
可替代IGBT 7功率模块,适用于工业电机驱动领域
随着全球电气化的快速发展,对功率模块的需求已经达到了前所未有的程度,芯片的供应经常限制了功率模块的供应。有鉴于此,赛米控丹佛斯与ROHM合作,采用ROHM新的1200V RGA IGBT芯片,结合工业标准外壳的封装,可实现真正的IGBT 7功率模块替代。
产品特性
- 新设计的1200V、沟槽栅极、弱穿通IGBT,Tj,max= 175°C
- 特别适用于中低功率的工业电机驱动应用
- 高峰值电流承载能力
- 耐湿性强
- 热阻低
- 真正的多源替代IGBT 7的功率模块
性能表现
1200V ROHM RGA IGBT,与第七代IGBT 芯片 一样,表现出低导通压降的特性。通过适当调整栅极电阻,开关特性表现非常接近。优化的芯片尺寸意味着RGA在1...10kHz的电机驱动应用中具有卓越的散热性能.
相关产品
赛米控丹佛斯可以提供ROHM 1200V RGA IGBT,其额定电流等级从10A到150A的功率模块。首批采用RGA的MiniSKiiP产品将提供三相全桥("AC")和整流器-逆变器-制动器("NAB")拓扑结构,可以对IGBT 7模块进行引脚兼容替换。MiniSKiiP畅销20年,其可靠性在电机驱动应用中得到了很好的验证。最新的迭代产品带有预涂的高性能导热硅脂(HPTP)。
针对PCB连接采用press-fit引脚或焊接方式的应用,行业标准的SEMITOP E系列将提供三相全桥("GD")和整流器-逆变器-制动器("DGDL")拓扑结构。SEMITOP E封装与其它工业标准产品完全兼容,并具有独特的压接设计以及卓越的散热性能。SEMITOP E可提供预涂HPTP或赛米控丹佛斯独有的(HP-PCM),以方便装配。
在赛米控丹佛斯功率模块中,使用1200V RGA IGBT芯片将以 "12RA "命名,例如,额定电流为35A的MiniSKiiP CIB模块将被命名为SKiiP 24NAB12RAV1。