注目のトピック
パワーエレクトロニクスの未来を形作る主要技術動向、新製品、革新的ソリューションを探求します。主要市場における最先端の開発動向を把握し、最新のパワーエレクトロニクスシステムにおける高効率、高信頼性、高性能を実現する。

データセンター向けパワーエレクトロニクス
今日では、小規模および大規模の両データセンターにおいて、信頼性の高い電力供給と冷却を実現するために、UPSシステムやモータドライブに組み込まれたセミクロンダンフォスパワーモジュールを採用しています。SEMITRANS 3やSEMiX 5などのパワーモジュールは、今日のメガワット級セントラルUPSシステムに使用される3レベルコンバータの中核部品です。

再生可能エネルギーアプリケーションにおける信頼性の向上
現代の電力系統における主力として、風力、太陽光、ESS向けのパワーコンバータは、出力密度と信頼性の限界を押し広げ続けています。当社のポートフォリオは、これらの課題をサポートするパッケージング技術とデバイスによって拡充されています。

SEMITRANS 3+ – 実績あるパッケージ、次世代性能
数十年にわたり、62mm SEMITRANSプラットフォームは、世界中の産業用電力変換器の信頼される基盤であり続けてきました。SEMITRANS 3+はこの実績ある遺産を継承しつつ、内部設計を全面的に刷新し、より高い電力密度、改善された効率性、および次世代のコンバータトポロジーへの強化された対応を実現しています。

SEMiX 3p+ – 設計による高効率、成長に応じたスケーラビリティ
SEMiX 3p+は、実証済みのSEMiX 3 Press-Fitプラットフォームの成功を継承し、コンパクトな17mmのパッケージ高、はんだ不要のドライバ接続、および向上した電力密度を、多用途な中電力モジュールソリューションに統合しています。

SKiiP4 SiC – 2kV SiC MOSFET搭載IPM
貴社のイノベーションに集中 – SiCを搭載しているため、システムレベルのビルディングブロックとしてすぐに活用できます。パワー・トゥー・Xやグリーン水素製造を進める場合、高効率モータドライブを最適化する場合、1500VDCグリッドアーキテクチャ向けに設計する場合、または電力品質とアクティブフィルタリングを改善する場合のいずれにおいても、信頼できる高性能パワーが必要です。

CAL7 – 次世代フリーホイールダイオード
CAL7ダイオードは、Semikron Danfossの実績ある制御軸方向ライフタイム(CAL)ダイオード設計と最新の薄ウェハ技術を組み合わせ、高出力産業アプリケーションにおいてスムーズなスイッチングを実現します。