SKiiP®4 SiC 2kV – 1500VDCの課題への対応
お客様のイノベーションに集中 – SiCを搭載し、システムレベルのビルディングブロックとして準備完了。パワー・トゥー・Xやグリーン水素製造を進める場合、高効率モータードライブを最適化する場合、1500VDCグリッドアーキテクチャ向けに設計する場合、または電力品質とアクティブフィルタリングを改善する場合 – いずれにおいても、信頼性の高い高性能パワーが必要です。当社がそれを提供いたします。再生可能エネルギーおよび産業用電力変換アプリケーション全般において、SKiiP 4 SiC 2kVはお客様のアドバンテージです。1500VDCの課題のために設計されたパワーツール。
SKiiP®4 SiC – 2kV SiC MOSFET搭載IPM
SKiiP 4 SiC 2kV IPMは、高出力シリコンカーバイドへの移行を簡素化かつ加速するように設計されています。これは、最新世代の高効率2kV SiC MOSFETと、完全に最適化されたゲートドライバ、統合された電流・電圧センシング、高性能液冷を、実証済みで信頼性の高いSKiiP 4プラットフォーム内に組み合わせたものです。
高速スイッチング、EMI、電圧オーバーシュート、およびシステムレベルでの短絡保護などの主要な課題に対処することにより、SKiiP 4は設計の複雑性とリスクを大幅に低減します。
500kWからメガワット級までのアプリケーション向けに設計されており、システムの再認定を必要とせずに、今後のSiC世代への将来対応型のアップグレードパスも提供します。これにより、ダイナミックな市場においてサプライチェーンのレジリエンスを強化しながら、次世代の性能への即時アクセスが可能になります。
SKiiP®4 SiCによる最大出力と信頼性
最大2400Aの電力範囲を持つSKiiP 4 SiCは、SiCテクノロジーを利用した高出力コンバータ設計にとって、非常に便利で安全なソリューションを提供します。SKiiP 4に採用されている実証済みの高性能かつ信頼性の高い組立技術 – シルバーシンタリング、ベースプレートフリー構造、先進的な冷却システムを含む – は、SiC MOSFETデバイスの可能性を最大限に引き出すための最適な環境を創り出します。
統合ゲートドライバーは、SKiiPのMOSFET技術およびトポロジーに適合するように特別に設計されており、全動作範囲にわたって安全で安定した動作を保証します。さらに、ドライバーアーキテクチャは、SiCテクノロジーの継続的な進歩に対応し、システム設計への影響を最小限に抑えるように設計されています。
SKiiP 4 SiCはハーフブリッジおよび多相トポロジーで構成可能であり、ヒートシンクに実装されたパワーモジュールの柔軟な組み合わせを可能にします。SKiiP 4 IGBTから継承されたデジタルドライバインターフェース(CANバス機能を含む)により、システム全体のアーキテクチャを変更することなく、IGBTベースまたはSiCベースのSKiiP間でのシームレスな選択が可能になります。
1500VDC対応の高出力SiC IPM
SiCはより高い効率とより高速なスイッチングを実現しますが、それを高出力アプリケーションに導入することは複雑で時間がかかる場合があります。SKiiP 4 SiC 2kVはそのステップを簡素化します。
完全に統合されたシステムレベルのビルディングブロックとして、先進的なSiCモジュール、最適化されたゲートドライブ、ベンチマーク冷却を実証済みのプラットフォーム上で組み合わせるため、複雑性を低減し、リスクを最小化し、設計から事業化までをより迅速に進めることができます。
1500VDC アーキテクチャ向けに設計されたSKiiP 4 SiCは、再生可能エネルギー、パワー・トゥー・X、グリーン水素、産業用ドライブにおけるお客様のアプリケーションを強化し、最も重要な場面で信頼性の高い高性能電力を提供します。
お客様のイノベーションに集中してください。
SiCを搭載。
スケールアップ準備完了。
| 仕様 | 値 / 範囲 |
| チップタイプ | SiC |
| チップ接合 | シンター |
| 技術 | 圧接システム |
| 電圧範囲(チップ) | 2000V SiC |
| 電圧範囲(システム) | 1500VDC |
| 冷却 | HPC液体 |
| 電流範囲(相) | 600A – 2400A |
| センサー | 電流、電圧 |
| 保護 | 過電流、過電圧、短絡 |
SKiiP®4 SiC 在庫状況
| 製品 | VDD | ID | データシート(目標値) | サンプリング | シリーズリリース |
| SKiiP2414MB20IF01 | 1500V | 2400A | 利用可能 | 利用可能 | 2026年第3四半期 |
| SKiiP614MD20IF01 | 1500V | 600A | 2026 年 7 月 | 2027年第3四半期 | 2027年第4四半期 |
| SKiiP1214MD20IF01 | 1500V | 1200A | 2026 年 7 月 | 2027年第3四半期 | 2027年第4四半期 |