データセンター向けパワーエレクトロニクス
今日では、小規模および大規模の両データセンターにおいて、UPSシステムやモータードライブ内のSemikron Danfossパワーモジュールが、信頼性の高い電力伝送と冷却に依存されています。SEMITRANS 3やSEMiX 5などのパワーモジュールは、今日のメガワット級セントラルUPSシステムに使用される3レベルコンバータの中核部品です。
次世代データセンター向け高効率パワーモジュール

当社の強力なモータードライブ製品群は、データセンターのファン、ポンプ、コンプレッサードライブに使用される多様なVFDに搭載されています。そして、サイリスタ搭載の信頼性の高いSEMIPACKモジュールは、重要なバイパススイッチおよびスタティックトランスファスイッチ(STS)を構成します。
現在設計中の将来のハイパースケールデータセンターやAIファクトリーには、新しい発電・配電アーキテクチャに対応するための高効率SiCモジュールとスケーラブルなパワーブロックが必要となります。特にDC配電には、ソリッドステートトランス(SST)などの新しいコンバータトポロジーが求められます。2kV SiC MOSFETを搭載したSEMITOP E2は、このセルベースのトポロジーを実現するのに最適です。
今日のソリューションと明日の課題に関する専門的見解
このインタビューでは、Carsten Schreiterが、Semikron Danfossのテクノロジーがデータセンターエコシステム全体にわたる重要なアプリケーションにどのように電力を供給しているかについて語ります。ファン・ポンプドライブにおける重要部品としてのMiniSKiiPモジュール、冷却システムの統合コンプレッサードライブ向けSKiiPソリューション、そしてSEMITRANS 3およびSEMiX 5によって駆動されるメガワット級UPSシステムに至るまで、当社のテクノロジーは信頼性の高いデータセンター運用の中心にあります。
将来を見据えて、CarstenはAIワークロードの急成長、DC配電への移行、そしてソリッドステートトランスの出現がどのように未来を形作っているかを探ります。SEMITRANS 3+、CAL7ダイオード、SEMITOP E2の2kV SiCモジュール、SemiSeal保護などのイノベーションが、最も過酷な環境においても高効率、性能向上、長期信頼性をどのように実現しているかをご覧ください。
DC配電向けSiCパワーモジュール

2kV SiCは、1500VDCアプリケーションにおける2レベルコンバータを実現するものです。太陽光発電およびエネルギー貯蔵システムにおいてすでに確立されたソリューションであるこれらのモジュールは、大規模データセンター向けに検討されているDC配電技術に最適です。SiC搭載の産業用パワーモジュールは、今後のソリッドステートトランスを実現可能にし、中周波変圧器(MFT)の絶縁バリアを介した効率的な電力伝送を実現します。SSTのセル構造には、最新のSiCチップセットと優れた熱性能、低インダクタンス、容易なPCB統合を兼ね備えたSEMITOP E2モジュールが最適です。