Semikron Danfoss logo

SEMITRANS® 3+

62mm SEMITRANS プラットフォームは、数十年にわたり、世界中の産業用電力コンバータの分野で、信頼性の高い基盤として評価されてきました。SEMITRANS 3+ は、実績のある伝統技術を継承しつつ、内部設計を全面的に刷新しています。これにより、電力密度を向上させ、効率を改善し、次世代コンバータ・トポロジーへの対応も強化しています。その一方で、従来の SEMITRANS 3 パッケージの定評ある実装フットプリントはそのまま維持されています。 

 

実績のあるパッケージ、次世代のパフォーマンス

今日の要求の厳しいアプリケーション向けに設計された SEMITRANS 3+ は、既存のシステムにシームレスなアップグレードパスを提供します。確立された機械的インターフェースやバスバー設計を変更することなく、性能を向上させることができます。

業界標準の進化

SEMITRANS 3+は、定評ある62mmハウジング寸法と外部インターフェイスを維持しています。これは、業界で広く採用されているパワーモジュールプラットフォームです。その使い慣れたパッケージの背後では、現代のパワーエレクトロニクスで求められる要件を念頭に置き、徹底的に最適化された内部設計が力を発揮しています。 

主なメリットは以下の通りです。

  • 動作温度の向上、Tj,op= 175°C
  • 定格電流範囲の拡大、最大 ICnom= 1000A
  • 大電流用パワー端子 
  • パワーサイクル耐量の向上
  • 耐湿性
  • 新しい CAL 7 ダイオードを搭載

3 レベルコンバータに最適化

効率に対する要求が高まり続ける中、UPSシステム、再生可能エネルギー用コンバータ、最新のモータドライブなどの用途において、T 型中性点クランプ(TNPC)コンバータのような3レベルトポロジーが好ましいアーキテクチャとして採用されるようになっています。

SEMITRANS 3+ は、こうした高度なコンバータ設計に対応できるように特別に最適化されています。より高い出力電力とシステム性能の向上を可能にすると同時に、設計の複雑さやフットプリントの削減に役立ちます。 

簡単なアップグレードパス

SEMITRANS 3+ の最大の利点の 1 つは、既存のコンバータ設計との互換性です。従来のSEMITRANS 3 ラットフォームの外観とインターフェースを維持することで、お客様は、最新のモジュール技術のメリットを享受しながら、再設計に必要な労力と適格性評価コストを最小限に抑えることができます。

メーカーには以下のような利点があります。

  • 最小限の設計変更で性能をアップグレード
  • 市場投入までの時間を短縮
  • プラットフォームの近代化をシンプルに実行
  • 既存の機械・電気統合コンセプトを維持
SEMITRANS 3+

代表的な用途

SEMITRANS 3+ 代表的な用途

SEMITRANS 3+ は、以下のような中・高出力産業用コンバータに理想的なソリューションです。

  • 無停電電源装置(UPS)
  • データセンター電源システム
  • 産業用モータドライブ
  • 風力エネルギーコンバータ
  • 太陽光発電およびエネルギー貯蔵システム
  • 産業用電源装置

ポートフォリオ

型式名VCES in VICnom in Aトポロジー
SKM453GB12E71200450ハーフブリッジ
SKM453GM12E71200450エミッタコモン
SKM603GB12E71200600ハーフブリッジ
SKM603GM12E71200600エミッタコモン
SKM803GB12E71200800ハーフブリッジ
SKM803GM12E71200800エミッタコモン
SKM803GB12M71200800ハーフブリッジ
SKM803GM12M71200800エミッタコモン
SKM1003GB12E712001000ハーフブリッジ
SKM1003GM12E712001000エミッタコモン
SKM403GB17E71700400ハーフブリッジ
SKM603GB17E71700600ハーフブリッジ
SKM803GB17E71700800ハーフブリッジ

 

SEMITRANS 3+概要

SEMITRANS 3+ は、世界的に実績のあるプラットフォームの信頼性と、次世代のパワーエレクトロニクスに求められる性能を兼ね備えています。

  • 実績のある 62mm の業界標準パッケージを基盤として使用
  • パフォーマンス向上のための全面的な内部再設計
  • 3 レベル トポロジーに最適化
  • 複数の IGBT チップバージョンをサポートし、サプライチェーンを安定化
  • 電力密度と効率性の向上
  • 低浮遊インダクタンス