再生可能エネルギーアプリケーションにおける信頼性の向上
現代の電力系統における主力として、風力、太陽光、ESS向けのパワーコンバータは、出力密度と信頼性の限界を押し広げ続けています。当社のポートフォリオは、これらの課題をサポートするパッケージング技術とデバイスによって拡充されています。
より環境に優しい未来のためのエンジニアリング信頼性
Semikron Danfossが、風力、太陽光、エネルギー貯蔵システムなどの再生可能エネルギーアプリケーションにおいて、出力密度と信頼性の限界をどのように押し広げているかをご覧ください。このインタビューでは、Emiliano Mezaが、最も過酷な再生可能エネルギーアプリケーション向けに設計された当社の最新製品とテクノロジーについての見解を共有します。
高性能チップセットに対応 – SEMiX 3p+
SEMiX 3プレスフィットファミリーのこの新製品は、最新世代の高接合温度、大電流チップ向けに最適化されています。Semikron Danfossの新しいSEMiX 3p+ハウジングにより、少なくとも900Aの最大定格電流と175°Cの動作ジャンクション温度を持つハーフブリッジモジュールが実現します。溶接された大電流端子は確実な接続を保証し、先進的な材料は熱に耐え、放熱します。
新しい1700V IGBT C7(CRRC製)を搭載した場合、SEMiX 3p+は高出力風力コンバータにおいて特に向上した出力密度と性能を提供します。
特徴
• 新型SEMiX 3p+ハウジング
• 動作温度の上昇、Tj,op= 175°C
• 溶接されたパワー端子
• 定格電流範囲の拡大、ICnom= 900Aまで
• 耐湿性
• 新規1700Vチップサプライヤー
• 新型1200V CAL7ダイオード


マルチソーシング – 供給安定性向上のための新たなIGBT供給元
Semikron Danfossは、CRRC製の最新世代IGBTによりチップポートフォリオを拡充します。遮断電圧1200V、1700V、2300Vと、最大175°Cまでの動作ジャンクション温度および低い導通損失・スイッチング損失などの特徴を備え、これらは風力向け3レベルANPCコンバータ、2レベルモータードライブ、および太陽光、ESS、グリーン水素向けの高密度1500Vコンバータに最適です。この戦略的措置は、当社のマルチソーシングアプローチを強化し、供給安定性を確保し、各アプリケーションに最適なチップを提供し、新たな南京拠点を通じて中国における真のローカル・フォー・ローカル生産を実現します。
ハウジング
• MiniSKiiP
• SEMiX 3p+
• SEMITRANS 10+
• SEMITRANS 20