Semikron Danfoss logo

CAL7 – 次世代フリーホイールダイオード

CAL7ダイオードは、Semikron Danfossの実績ある制御軸方向ライフタイム(CAL)ダイオード設計と最新の薄ウェハ技術を組み合わせ、高出力産業アプリケーションにおいてスムーズなスイッチングを実現します。

CAL7を最新世代のIGBTと逆並列のフリーホイールダイオードとして使用する場合、ソフトターンオフ特性を示し、過電圧ピークおよびリンギングを低減します。これにより、より低いゲート抵抗およびより低いスイッチング損失が可能になります。よりスムーズなスイッチングは、コンバータのEMIフットプリントも低減します。

薄ウェハの使用は、シリコン厚の低減により表面および裏面接合部への応力が少なくなるため、パワーサイクル耐量も向上させます。CAL7ダイオードは、多様な新型パワーモジュールに内蔵されているほか、ベアダイ形式でも入手可能です。 

第7世代IGBTチップの可能性を最大限に引き出す

Semikron Danfossはバイポーラチップの製造において数十年の経験を有しており、新しいCAL7ダイオードはこの知識の集大成です。

CAL7に関する専門的見解 – ダイオード性能の次の段階

このインタビューでは、Semikron DanfossのClaraとAlexが、当社の最新世代のフリーホイールダイオードであるCAL7を紹介します。最新のIGBTの性能を最大化するために開発されたCAL7は、卓越したソフトリカバリ、低減されたEMI、および向上したスイッチング効率を実現します。薄ウェハ技術がどのように最新のパワーモジュールプラットフォームで出力密度と信頼性を高めるかをご覧ください。

特徴

  • CAL4よりも25%高い電流密度
  • スイッチング性能の向上
  • 高いパワーサイクル耐量(ΔT = 110KでCAL4比+30%)
  • 効果的な並列接続のための正の温度係数
  • 阻止電圧1200Vおよび1700Vで利用可能

ハウジング

  • MiniSKiiP
  • SEMiX D2c
  • SEMiX3p+
  • SEMITRANS 3+
  • SEMITRANS 10+
  • SEMITRANS 20