製品
セミクロンダンフォスは、チップからシステムまで、包括的な製品ポートフォリオを提供しています。当社の高度なパッケージング技術、最新の製造方法、そして厳格な品質管理プロセスは、すべての製品ラインに統合されています。当社は、産業、再生可能エネルギー、そしてeモビリティ分野のあらゆる市場にパワーエレクトロニクスソリューションを提供しています。

パワーモジュール
パワーモジュールは、すべての高電力コンバータの構成要素であり、パワー半導体ダイ(チップ)を外部に接続するために必要な機械的、熱的、および電気的インターフェースを提供します。パワーモジュールは、電力定格とアプリケーション要件に基づいてサイズ、形状、構造が異なります。IGBT、MOSFET、ダイオード、サイリスタは、高度なパッケージング技術を使用して、さまざまな回路トポロジーで構成されています。セミクロンダンフォスは、1975 年に最初の電気的に絶縁されたパワーモジュールを発明して以来、パワー半導体パッケージングのリーダーであり続けています。

IPM とドライバー
セミクロンダンフォスのインテリジェント統合パワーモジュール(SKiiP モジュールとも呼ばれます)は、20 年以上にわたり、コンパクトなサイズで高度な統合を実現し、電気エネルギー変換の信頼性の高いソリューションであることが実証されています。当社のパワーエレクトロニクスに関する専門知識は、IPM とゲートドライバーの両方に統合されており、パワーエレクトロニクスを最大限に活用するという業界の動向に合わせて、最適な効率性を保証します。これにより、当社のドライバーでは、信頼性の高い IGBT ドライバーエレクトロニクスの開発において、高度に統合された機能と、より厳格な設計および資材選択要件を実現しており、要求の厳しいアプリケーションにおいて最も高い要件を満たすことができます。SKiiP テクノロジーは、IGBT モジュール、安全な信号絶縁のためのゲート ドライブ、超高精度の電流および電圧センサー、効率的なヒートシンクを 1 つの完璧に適合したセットアップに統合しています。

パワーエレクトロニクススタック
パワーエレクトロニクススタックは、リソースを節約し、サプライチェーンを簡素化しながら、お客様が電力システム開発を短縮することを可能にするサブアセンブリです。標準的な産業用キャビネットに電気的および機械的に適合するすべての機能を備えています。

SKAI コンバータ
SKAI コンバータは、バスやトラックなどのオンハイウェイ商用車 (CV) だけでなく、オフハイウェイ車両やマテリアルハンドリング、CAF、船舶、一般的な軽電気自動車などの機械にも電力を供給するように設計されています。SKAI コンバータは、パワーエレクトロニクスシステムの電力バックボーンとなるように設計された柔軟でスマートなプラットフォームです。お客様固有のソリューションに最高の電力技術とパフォーマンスを提供し、市場投入までの時間を大幅に短縮し、リスクとコストを最小限に抑えます。SKAI コンバータは、30 年を超える現場経験により、オンハイウェイおよびオフハイウェイ車両用途に完全に適していることが 200 万回以上実証されています。

ディスクリート
セミクロンダンフォスは、アキシャル / リード、スタッド、カプセル / ディスクの 3 種類のパッケージスタイルのディスクリート(シングル)ダイオードとサイリスタを提供しています。これらの 3 つのパッケージは、PCB実装設計からメガワットクラスのコンバータまで、幅広い電流範囲をカバーします。アプリケーションには、バッテリー充電器、溶接装置、ブラシレス発電機用回転整流器、電気メッキ、フリーホイールダイオード、高電圧整流器、静電フィルター、ブロッキングダイオードなどがあります。

ベアダイ
セミクロンダンフォスは、パワーモジュールやディスクリートに使用される高度なバイポーラデバイスの製造において数十年にわたる経験を持っています。高度なメサ終端技術を使用した、整流ダイオードおよびサイリスタチップの幅広いポートフォリオが利用可能です。フリーホイールダイオード (FWD)アプリケーションでは、最新世代の IGBT とペアで使用できるセミクロンダンフォスの高度な制御軸寿命 (CAL) ダイオードをご用意しています。セミクロンダンフォスのアプリケーションサポートとロジスティクスは、これらのデバイスがユーザーの生産プロセスにシームレスに統合されることを保証します。