IPM とドライバー
セミクロンダンフォスのインテリジェント統合パワーモジュール(SKiiP モジュールとも呼ばれます)は、20 年以上にわたり、コンパクトなサイズで高度な統合を実現し、電気エネルギー変換の信頼性の高いソリューションであることが実証されています。当社のパワーエレクトロニクスに関する専門知識は、IPM とゲートドライバーの両方に統合されており、パワーエレクトロニクスを最大限に活用するという業界の動向に合わせて、最適な効率性を保証します。これにより、当社のドライバーでは、信頼性の高い IGBT ドライバーエレクトロニクスの開発において、高度に統合された機能と、より厳格な設計および資材選択要件を実現しており、要求の厳しいアプリケーションにおいて最も高い要件を満たすことができます。SKiiP テクノロジーは、IGBT モジュール、安全な信号絶縁のためのゲート ドライブ、超高精度の電流および電圧センサー、効率的なヒートシンクを 1 つの完璧に適合したセットアップに統合しています。

SKiiP IPM
SKiiPテクノロジーは、電力設計をシステムレベルの構成要素にします。このテクノロジーは、SiCおよびIGBTベースのモジュール、ゲートドライブ、冷却技術を1つの完璧にマッチした構成に統合し、パワーエレクトロニクスを最も迅速かつ安全に統合する方法を提供します。1時間のバーンインテストを含む、生産終了時の最終テストにより、アプリケーションにおける最高の信頼性が保証されます。SKiiP IPM 1200V/1700V(IGBT)および2000V(SiC)製品ラインは、高性能かつ堅牢なインバータ設計のベンチマークとなります。すべてのSKiiP世代は、高電力密度と、空冷、液冷、カスタムヒートシンクなどの柔軟な冷却オプションを兼ね備えています。信頼性の高いドライバ技術、統合された電流センサー、包括的な保護機能がIPM設計を完成させます。

ゲートドライバー
セミクロンダンフォスのゲートドライバーは、今日のパワーエレクトロニクスの厳しい条件を克服する能力を提供します。高度に統合された ASIC テクノロジーにより、当社のゲートドライバーは、多重障害管理、設定可能なフィルタリング、堅牢な信号処理機能に加え、強化絶縁と最大 105° Cの動作温度を備えています。SKYPER 42 LJ PVは、高スイッチング、高電圧アプリケーションの新たなベンチマークを確立し、1500VDC で最大 100kHz のスイッチング周波数で動作します。さらに、2 レベルおよび 3 レベルトポロジー専用の保護機能も備えています。市場投入までの時間を最適化するために、当社のプラグアンドプレイ ドライバーは、ユーザーの開発労力を軽減するのに役立ちます。