Semikron Danfoss logo

ディスクリート

セミクロンダンフォスは、アキシャル / リード、スタッド、カプセル / ディスクの 3 種類のパッケージスタイルのディスクリート(シングル)ダイオードとサイリスタを提供しています。これらの 3 つのパッケージは、PCB実装設計からメガワットクラスのコンバータまで、幅広い電流範囲をカバーします。アプリケーションには、バッテリー充電器、溶接装置、ブラシレス発電機用回転整流器、電気メッキ、フリーホイールダイオード、高電圧整流器、静電フィルター、ブロッキングダイオードなどがあります。