SKAI コンバータ
SKAI コンバータは、バスやトラックなどのオンハイウェイ商用車 (CV) だけでなく、オフハイウェイ車両やマテリアルハンドリング、CAF、船舶、一般的な軽電気自動車などの機械にも電力を供給するように設計されています。SKAI コンバータは、パワーエレクトロニクスシステムの電力バックボーンとなるように設計された柔軟でスマートなプラットフォームです。お客様固有のソリューションに最高の電力技術とパフォーマンスを提供し、市場投入までの時間を大幅に短縮し、リスクとコストを最小限に抑えます。SKAI コンバータは、30 年を超える現場経験により、オンハイウェイおよびオフハイウェイ車両用途に完全に適していることが 200 万回以上実証されています。

SKAI 低電圧コンバータ
SKAI LV は、コンパクトな第 3 世代の低電圧インバータプラットフォームであり、バッテリー電圧 48Vおよび 80V/96V、モータ出力 10kW~50kW のオンロードおよびオフロード電気自動車用に設計されました。セミクロンダンフォスの 第7 世代 MOSFET インバータ技術を活用し、200 万台以上が使用されています。フォークリフトや軽電気自動車などのユーティリティ車両に最適で、既存または最適化された制御システムを統合することで、迅速かつコスト効率の高いカスタムソリューションを実現します。プラットフォーム設計は、カスタマイズとシステム統合をサポートします。SKAI LV は、信頼性の高い電力技術に基づき、幅広い低電圧アプリケーションにおいて高出力と最高の信頼性を実現します。

SKAI 高電圧コンバータ
SKAI高電圧コンバータのポートフォリオは50kWから500kWまで、DC電源電圧は最大950Vdcまで対応しています。IGBTベースの第2世代SKAI 2 HVプラットフォームは、焼結およびAlCuボンディングされたパワー半導体、ポリプロピレンフィルムDCリンクコンデンサを特徴とし、IP67ハウジングで液冷式を採用しています。最大800Vdc、300kVAまで動作し、高出力密度、堅牢性、車載EMI準拠を満たしています。バリアントはカスタマイズ可能で、サードパーティの制御ソフトウェアまたはマイクロコントローラーのカスタマイズが可能です。第3世代SKAI 3 HVは、SiC MOSFETと超低インダクタンスモジュールを備えたパワーコア、レーザー溶接されたバスバーに接続された低誘導性DCバスコンデンサ、および密閉型冷却器を採用しています。最大950Vdc、600kVAまで動作します。SKAI 3 HVパワーコアは、独自の設計に統合したり、要望に応じて個別に開発したりすることが可能です。