ベアダイ
セミクロンダンフォスは、パワーモジュールやディスクリートに使用される高度なバイポーラデバイスの製造において数十年にわたる経験を持っています。高度なメサ終端技術を使用した、整流ダイオードおよびサイリスタチップの幅広いポートフォリオが利用可能です。フリーホイールダイオード (FWD)アプリケーションでは、最新世代の IGBT とペアで使用できるセミクロンダンフォスの高度な制御軸寿命 (CAL) ダイオードをご用意しています。セミクロンダンフォスのアプリケーションサポートとロジスティクスは、これらのデバイスがユーザーの生産プロセスにシームレスに統合されることを保証します。

すべてのベアダイ
すべての電圧クラスおよび電流定格のすべてのバイポーラデバイスダイ(整流ダイオード、サイリスタ、フリーホイールダイオード)。

フリーホイールダイオード
高速スイッチング、ソフトリカバリー CAL (Controlled Axial Lifetime) フリーホイールダイオードは、幅広い電流範囲で 600V / 650V、1200V、1700V の電圧クラスで利用可能です。

整流ダイオード
1600V 電圧クラスのライン周波数アプリケーション向け整流ダイオードを標準装備。ダイ上部にアノード (SKR) またはカソード (SKN) が形成されています。

サイリスタ
1600V 電圧クラスのライン周波数アプリケーション向けのサイリスタ (SKT) を標準装備。コーナー (RG) またはセンター (ZG) のサイリスタのゲート位置で、ボンディングレイアウトを最適化できます。