パワーエレクトロニクススタック
パワーエレクトロニクススタックは、リソースを節約し、サプライチェーンを簡素化しながら、お客様が電力システム開発を短縮することを可能にするサブアセンブリです。標準的な産業用キャビネットに電気的および機械的に適合するすべての機能を備えています。

すべてのパワーエレクトロニクススタック
当社のプラットフォームおよび / または標準スタックがお客様の要件に適合しない場合、スタックセンターは常に 100% カスタマイズされたターンキーソリューションをご提供できます。スタック事業における当社の比類のない経験と、コアとなる半導体およびドライバー技術への直接アクセスを組み合わせることで、あらゆるお客様のニーズを満たす、非常に効率的でコスト効率の高い設計を提供することができます。当社はスタックセンター間でコンピテンシーを交換・移転し、ローカルでの成功をグローバルなコンピテンシーへと成長させます。これにより、最適化され、事前に認定され、現場でテストされたスタックを、可能な限り短期間で手に入れることができます。

製品ライン別パワーエレクトロニクススタック
スタックプラットフォームは、さまざまなアプリケーションと電力定格に対応するように設計されています。プラットフォームは、ライフサイクル全体にわたって、コストの最適化や技術のアップグレードなど、アプリケーションの要件に合わせたパワーデバイスの選択からメリットを得ることができます。迅速な評価を可能にするドキュメントセットが用意されています。汎用性の高いプラットフォームもあれば、適応に不向きなプラットフォームもあります。