太阳能应用案例
光伏太阳能系统方案
太阳能逆变器用在光伏 (PV) 系统中将太阳能电池提供的直流电压转换成交流电压,使之适应电网电压水平并输入电网。以下图片显示了不带变压器的太阳能系统的基本结构,功能组包括:升压升压变流器/MPP 追踪器,直流母线电压和逆变器。
了解更多
直流/直流变流
直流/直流变流器按比例使太阳能板的输出电压增加到直流母线电压的水平。根据太阳能板上的光线的入射角,MPP追踪器(最大功率点)控制工作点以实现最大的输出电流和输出电压(最高效率)。直流母线电压由一个带有 IGBT 或功率 MOSFET 的逆变器转换为交流电压,然后以单相或三相输入低压电源系统,或者通过变压器输入中压系统。
对于带有独立逆变器的小岛运行,光伏系统不与电网连接,而是独立工作,或是与其他发电机同步运行。例如柴油发电机或风力发电机和能量存储单元。
采用混合逆变器的系统设计目前变得越来越重要。蓄电池通过直流 / 直流变流器与直流母线连接。这样就允许了“私人消费”,即供电企业产生的多余能量不再被强制性回馈,高输出系统也能够为电网提供支持。 根据太阳能板区域、输出、光照条件和应用的不同,太阳能电池和逆变器以不同的方式互联,这样就产生了不同的逆变器结构.