电机驱动市场的需求
电力驱动方案
控制用电量
电机广泛应用于全球工业。驱动泵、风扇和输送带的运转,带动起重车和电梯;同样广泛用于制造压缩空气或制冷。鉴于其发展分布广泛,电动驱动的耗电量占工业的 70% 也就不足为怪。如果不采取节能措施,到 2030 年,全球电机的耗电量将翻番。
了解更多
驱动解决方案的核心
功率半导体是变频器的核心部件,用来控制速度。因此它也是高效节能的关键。它可实现对电动驱动速度的变量控制。电力电子无疑不仅是当下节能主题的关键因素,它也是工业自动化工程不可或缺的部分——如果没有控制驱动,任何机床或工业机器人都无法正常发挥功能。
灵活多变,节约成本
除了要求坚固耐用、高效节能,出于成本的考虑也要求变流器实现标准化。使用平台策略,完全相同或多变的外壳形状可用于不同应用或功率等级,变流器可根据不同要求配置。