电动汽车应用

电动汽车的解决方案

电动汽车应用

今天,我们越来越期待个人出行领域的可持续解决方案。几乎所有主要的汽车制造商现在都在其产品组合中增加了电动车和混合动力电动车的车型,以减少二氧化碳的放量。根据全球市场研究和咨询公司BIS Research的数据,到2029年,全球电动和混合动力电动汽车的数量将增加23%。欧盟的目标是到2030年,至少投放3000万辆零排放的车辆。电动车和混合动力电动车中使用的电子元件和系统的数量远远大于传统动力系统的车辆。

事实上,在任何电动汽车和混合动力汽车的电动动力系统核心中,都可以找到电力电子器件。它们需要将来自汽车电池的直流电转换为电动马达所需的交流电。

这些重要的系统也被用来控制电机速度和扭矩。而且还可以帮助减少辅助设备的能源消耗,如汽车空调系统或散热片,帮助减少二氧化碳排放。电气化动力系统还包括各种新功能,如增程模式,即电动机在高负荷时支持内燃机,或者通过扭转风扇的气流来清洁散热片。

赛米控在电动汽车动力系统领域拥有丰富的知识和经验,为这个市场提供IGBT模块、IPM和系统解决方案,应用范围从20kW到250kW。早在20世纪90年代末,赛米控就已经开始为第一批混合动力电动汽车生产变频器。二十多年来,赛米控也一直是电动叉车制造商的主要器件供应商。

电动汽车应用

电动以及混合动力乘用车

  • 轻混电动车
  • 插电式混合电车
  • 纯电动汽车
  • 混合电动车

在乘用车应用中,电力电子器件必须应对相当大的挑战:它们必须紧凑和高效,同时在冷启动和反复加速和减速期间不断变化的条件下保持坚固和可靠。赛米控提供了广泛的产品...

了解更多

工业和轻型电动汽车

  • 叉车
  • 物料搬运车
  • 四轮摩托车
  • 轻型电动汽车
  • 农用车
  • 工程车

现在越来越多的工业车辆使用电力驱动,如叉车,。事实上,随着动力系统电气化的不断推进,曾经是室内车辆的先进技术,现在正越来越多地应用到室外车辆。今天...

了解更多

卡车、巴士、重型多功能车

  • 大巴车
  • 卡车
  • 重型机车

今天,混合动力电动车或全电动巴士已经在我们的城市中广泛使用,是减少污染物排放或完全避免污染物排放的有效途径。在卡车上也可以看到这种向清洁能源电气化发展的趋势...

了解更多