在牵引、可再生能源和驱动方面的高功率标准- SEMITRANS 20
纽伦堡,2019年5月8日
SEMITRANS 20突破传统模块概念的限制,为逆变器提供用于牵引、工业驱动器和电网基础设施等应用的新逆变器设计方案。专为牵引和中压市场而优化的SEMITRANS 20采用半桥结构设计,内置温度传感器,直流和交流电源端子布置在模块的两侧。与传统模块相比,其杂散电感降低了75%,提高了运行安全性并且便于并联。全新SEMITRANS 20牵引模块的产品使用寿命比传统牵引模块长3倍。这得益于烧结芯片和AlCu绑定线等最先进的技术。工业、运输和基础设施领域日益要求电力电子器件具有更低的成本、更高的效率和出色的耐久性,标准化封装可以很好地满足这一需求。
关于赛米控
赛米控是全球领先的功率模块和系统制造商之一,产品主要涉及中等功率输出范围(约2 kW至10 MW)。我们的产品是现代节能型电机驱动器和工业自动化系统中的核心器件。其它应用领域包括电源、可再生能源(风能和太阳能发电)和电动车(私家车、厢式货车、公交车、卡车、叉车等)。借助赛米控的创新型电力电子功率产品,我们的客户可以开发出更小、更节能的电力电子功率系统。而此类系统也可相应地减少全球能源需求。
赛米控是一家成立于1951年的家族企业,总部位于德国纽伦堡。如今,该企业拥有超过3,200名员工,其25家子公司遍布世界各地。由于在德国、巴西、中国、法国、印度、意大利、韩国、斯洛伐克和美国均设有生产基地,赛米控的全球化网络能够确保为客户提供快捷、全面的服务。并且通过成立在线商店,更多的客户得以接触到赛米控。