Semikron Danfoss logo
SEMIPONT®-product-category

SEMIPONT®

コンパクトなSEMIPONT 産業用整流器ラインは、堅牢なパッケージで整流ブリッジと AC スイッチトポロジーを提供します。PCB、ワイヤー、バスバーへの取り付け用に複数の端子オプションをご用意しています。標準ベースプレート取り付けは、電気制御キャビネット内のパネル取り付け整流器に最適です。最大ブロッキング電圧 1800V はほとんどのライン電圧をカバーします。

特徴

  • ベースプレート(SEMIPONT 1-4)またはベースプレートレス(SEMITOP 5-6)
  • プラグ端子(SEMIPONT 1)
  • ネジ端子(SEMIPONT 2-4)
  • はんだ付け端子(SEMIPONT 5-6)
  • セミクロンダンフォス ダイオードおよびサイリスタ
  • 非制御、半制御、完全制御の整流ブリッジ、3 相ACスイッチ 

アプリケーション 

  • モータドライブ
  • 電源 

ハウジング

  • SEMIPONT 1
  • SEMIPONT 2
  • SEMIPONT 3
  • SEMIPONT 4
  • SEMIPONT 5
  • SEMIPONT 6