SEMIPONT®
コンパクトなSEMIPONT 産業用整流器ラインは、堅牢なパッケージで整流ブリッジと AC スイッチトポロジーを提供します。PCB、ワイヤー、バスバーへの取り付け用に複数の端子オプションをご用意しています。標準ベースプレート取り付けは、電気制御キャビネット内のパネル取り付け整流器に最適です。最大ブロッキング電圧 1800V はほとんどのライン電圧をカバーします。
特徴
- ベースプレート(SEMIPONT 1-4)またはベースプレートレス(SEMITOP 5-6)
- プラグ端子(SEMIPONT 1)
- ネジ端子(SEMIPONT 2-4)
- はんだ付け端子(SEMIPONT 5-6)
- セミクロンダンフォス ダイオードおよびサイリスタ
- 非制御、半制御、完全制御の整流ブリッジ、3 相ACスイッチ
アプリケーション
- モータドライブ
- 電源
ハウジング
- SEMIPONT 1
- SEMIPONT 2
- SEMIPONT 3
- SEMIPONT 4
- SEMIPONT 5
- SEMIPONT 6