Semikron Danfoss logo
すべての SKiiP IPM-product-category

すべての SKiiP IPM

SKiiP IPM は 20年以上にわたって市場に出回っています。SKiiP のいくつかの世代は、パワーエレクトロニクスにおけるこのノウハウの利点をさまざまなアプリケーションに提供しています。SKiiP 3 は産業用ドライブ分野で広く普及しており、SKiiP 7 は実際の IGBT/ダイオードチップ世代とドライバーコンポーネントを基本とした新世代です。6 パックおよびハーフブリッジ トポロジーにより、500A から 2400A までの電流範囲をカバーします。ハーフブリッジトポロジーで利用可能な SKiiP 4 は、最高のパワーサイクル要件に合わせて最適化されており、最大 3600A の高電力範囲をカバーします。