すべての SKiiP IPM
SKiiP IPMは20年以上にわたって市場に提供されてきました。複数の世代のSKiiPは、さまざまなアプリケーションでこのパワーエレクトロニクスの専門知識を活用してきました。SKiiP 3は産業用ドライブ分野で広く採用され、その後継であるSKiiP 7は、最新のIGBT/ダイオードチップ技術と高度なドライバーコンポーネントを組み込んでいます。6パックおよびハーフブリッジトポロジーを特徴とし、500Aから2400Aまでの電流範囲をサポートします。SKiiP 4プラットフォームは、IGBT技術を利用して性能を向上させ、最新の進化形では、高い信頼性と厳しいパワーサイクル要件に最適化されたSiCベースのモジュールを採用しています。SKiiP 4はIGBTで最大3600Aまで対応範囲を拡大し、一方、SKiiP 4 SiC 2000Vバリアントでは1500Vdcおよび高速スイッチングアプリケーションに対応し、最大2400Aを供給できます。