Semikron Danfoss logo
SEMITRANS® Classic-product-category

SEMITRANS® Classic

Die SEMITRANS Classic-Serie steht für das etablierteste Moduldesign in der Branche. Mit einem umfangreichen Portfolio von 600V bis 1700V bietet SEMITRANS Classic sowohl robuste Hochstrom-IGBT-Chipsätze als auch schnell schaltende Chipvarianten der neuesten Generation. IGBTs, CAL-Dioden und SiC-MOSFETs verschiedener Hersteller sind in ausgewählten Halbbrücken-Topologien konfiguriert – ideal für die Auslegung industrieller Umrichter im mittleren Leistungsbereich. Diese Produktlinie umfasst die bekannten 62-mm- (SEMITRANS 3) und 34-mm- (SEMITRANS 2) IGBT-Module, die das Herzstück vieler Umrichter bilden. Die SEMITRANS Classic-Gehäuse setzen auf ein seit Jahrzehnten bewährtes Design, das sich in der Praxis bestens bewährt hat.

Leistungsmerkmale

  • Bodenplatte
  • Schraubanschlüsse (Leistungsanschlüsse)
  • Steckverbindungen (Fast-On)
  • Si- und SiC-Chipsätze ausgewählter Hersteller dank Multi-Sourcing
  • Halbbrücken-, Buck-, Boost-, Single- und Common-Emitter-Topologien 

Anwendungen 

  • Motorantriebe
  • Solar- und Energiespeicheranlagen
  • USV-Anlagen
  • Green Hydrogen
  • Stromversorgungen 

Gehäuse

  • SEMITRANS 2
  • SEMITRANS 3
  • SEMITRANS 4
  • SEMITRANS 5
  • SEMITRANS 6