Produkte
Semikron Danfoss bietet ein komplettes Portfolio von Produkten – vom Chip bis zum System. Unsere fortschrittlichen Verbindungstechnologien, modernen Produktionsmethoden und strengen Qualitätsprozesse sind in jede Produktlinie integriert. Wir liefern leistungselektronische Lösungen für alle Märkte in den Bereichen Industrie, erneuerbare Energien und E Mobilität.

Leistungsmodule
Leistungsmodule bilden den Kern von Strom- und Spannungswandlern. Sie stellen die mechanischen, thermischen und elektrischen Schnittstellen zur Verfügung, die zur Integration von Halbleiterchips in externe Systeme benötigt werden. Je nach Nennleistung und Art der Anwendung variieren Leistungsmodule in Größe, Form und Aufbau. IGBT, MOSFETs, Dioden und Thyristoren werden in zahllosen Schaltungstopologien in Kombination mit verschiedenen Aufbau- und Verbindungstechnologien konfiguriert. Seit 1975, dem Jahr seiner Erfindung des ersten elektrisch isolierten Moduls, behauptet Semikron Danfoss seine Position als führender Anbieter von Leistungsmodulen.

IPM und Treiber
Seit über 20 Jahren haben sich die intelligenten Leistungsmodule mit integrierter Treibertechnologie von Semikron Danfoss – bekannt als SKiiP-Module – als höchst zuverlässige Lösung für die elektrische Energiewandlung bewährt. Sie bieten ein hohes Maß an Integration bei kompakten Abmessungen. Unser Know-how in der Leistungselektronik fließt sowohl in unsere IPMs als auch in die Gate-Treiber ein und sorgt so für maximale Effizienz – ganz im Sinne des Branchentrends, den Einsatz von Leistungselektronik zu maximieren. Bei unseren Treibern führt dies zu hochintegrierten Funktionen und erhöhten Anforderungen an Design und Materialauswahl, um zuverlässige IGBT-Treiberlösungen für anspruchsvollste Anwendungen zu entwickeln. Die SKiiP-Technologie vereint IGBT-Module, Gate-Treiber zur sicheren Signaltrennung, hochpräzise Strom- und Spannungssensoren sowie einen effizienten Kühlkörper in einem perfekt aufeinander abgestimmten System.

Leistungselektronik-Stacks
Leistungselektronik-Stacks sind Baugruppen, mit denen sich die Entwicklungszeit von Stromversorgungssystemen verkürzen lässt, während gleichzeitig Ressourcen geschont werden und die Lieferkette vereinfacht wird. Sie verfügen über alle Eigenschaften für eine nahtlose elektrische und mechanische Integration in Standardschaltschränke.

SKAI-Umrichter
SKAI-Umrichter wurden entwickelt, um Nutzfahrzeuge im Straßenverkehr – wie Busse und Lkw – sowie Off-Highway-Fahrzeuge und Maschinen für die Lagertechnik, CAF-Anwendungen und die Schifffahrt zu elektrifizieren. Darüber hinaus eignen sie sich für allgemeine leichte Elektrofahrzeuge. Die SKAI-Umrichter sind flexible und intelligente Plattformen, die eine leistungsstarke Grundlage für leistungselektronische Systeme bieten. Sie liefern modernste Leistungselektronik und Leistung für kundenspezifische Lösungen, die die Markteinführungszeit deutlich verkürzen und Risiken sowie Kosten minimieren. Mit ihrer über 30-jährigen Praxiserfahrung haben sich SKAI-Umrichter in mehr als zwei Millionen Anwendungen im On- und Off-Highway-Bereich bewährt.

Diskrete Bauelemente
Semikron Danfoss bietet diskrete (Einzel-)Dioden und Thyristoren in drei Gehäusevarianten an: Axial/bedrahtet, in Schraubgehäusen und gekapselt/Scheibenausführung. Diese drei Gehäuseformen decken ein breites Spektrum ab, vom Leiterplatten-Design bis hin zu Umrichtern der Megawatt-Klasse. Zu den Anwendungen gehören Batterieladegeräte, Schweißgeräte, Rotationsgleichrichter für bürstenlose Generatoren, Galvanik, Freilaufdioden, Hochspannungsgleichrichter, Elektrofilter und Sperrdioden.

Bare Dies
Semikron Danfoss verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung innovativer bipolarer Chips für den Einsatz in Leistungsmodulen und diskreten Bauelementen. Das umfassende Portfolio beinhaltet Gleichrichterdioden- und Thyristorchips mit fortschrittlicher Mesa Chiprand-Technologie. Für Freilaufdioden-Anwendungen (FWD) bietet Semikron Danfoss zukunftsweisende CAL-Dioden (Controlled Axial Lifetime), die optimal mit IGBTs der neuesten Generation gepaart werden können. Fachkundige Applikationsunterstützung und moderne Logistik gewährleisten eine reibungslose Integration der Semikron Danfoss Komponenten in den Fertigungsprozess der Kunden.