SEMITRANS® Classic
Die SEMITRANS Classic-Serie steht für das etablierteste Moduldesign in der Branche. Mit einem umfangreichen Portfolio von 600V bis 1700V bietet SEMITRANS Classic sowohl robuste Hochstrom-IGBT-Chipsätze als auch schnell schaltende Chipvarianten der neuesten Generation. IGBTs, CAL-Dioden und SiC-MOSFETs verschiedener Hersteller sind in ausgewählten Halbbrücken-Topologien konfiguriert – ideal für die Auslegung industrieller Umrichter im mittleren Leistungsbereich. Diese Produktlinie umfasst die bekannten 62-mm- (SEMITRANS 3) und 34-mm- (SEMITRANS 2) IGBT-Module, die das Herzstück vieler Umrichter bilden. Die SEMITRANS Classic-Gehäuse setzen auf ein seit Jahrzehnten bewährtes Design, das sich in der Praxis bestens bewährt hat.
Leistungsmerkmale
- Bodenplatte
- Schraubanschlüsse (Leistungsanschlüsse)
- Steckverbindungen (Fast-On)
- Si- und SiC-Chipsätze ausgewählter Hersteller dank Multi-Sourcing
- Halbbrücken-, Buck-, Boost-, Single- und Common-Emitter-Topologien
Anwendungen
- Motorantriebe
- Solar- und Energiespeicheranlagen
- USV-Anlagen
- Green Hydrogen
- Stromversorgungen
Gehäuse
- SEMITRANS 2
- SEMITRANS 3
- SEMITRANS 3+
- SEMITRANS 4
- SEMITRANS 5
- SEMITRANS 6