Semikron Danfoss logo
MiniSKiiP®-product-category

MiniSKiiP®

MiniSKiiP ist die ultimative Modul-Plattform für Motorantriebe, die mit vier Gehäusevarianten alle Nennleistungen dieses Anwendungsbereichs abdeckt. Die einzigartige SKiiP-Technologie und die Kontakte in der bewährten SPRiNG-Technologie gewährleisten schnelle Bestückung, Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit. Im Gegensatz zu herkömmlichen Löt- oder Press-Fit-Modulen, für die spezielles Equipment erforderlich ist (automatisierte Pressen, Schwelllötmaschinen), sind keine speziellen Werkzeuge für die MiniSKiiP-Montage erforderlich. Stattdessen verbinden ein oder zwei Schrauben alles von der Treiberplatine bis zum Kühlkörper. Die MiniSKiiP-Baureihe ist mit den neuesten IGBT-Chipsätzen ausgewählter Hersteller erhältlich, damit Performance und Verlässlichkeit der Lieferkette gewährleistet sind.

Leistungsmerkmale 

  • Ohne Bodenplatte
  • Federkontakte (Leistungs- und Hilfskontakte)
  • Chipsätze ausgewählter Hersteller dank Multi-Sourcing
  • CIB, Sixpack, Halbbrücke, Gleichrichter, Bremschopper, Twelvepack, H-Brücke und 3-Level-Topologien 

Anwendungen

  • Motorantriebe
  • Green Hydrogen
  • USV-Anlagen
  • Stromversorgungen 

Gehäuse

  • MiniSKiiP 0
  • MiniSKiiP 1
  • MiniSKiiP 2
  • MiniSKiiP 2 Dual
  • MiniSKiiP 3
  • MiniSKiiP 3 Dual