MiniSKiiP®
MiniSKiiP ist die ultimative Modul-Plattform für Motorantriebe, die mit vier Gehäusevarianten alle Nennleistungen dieses Anwendungsbereichs abdeckt. Die einzigartige SKiiP-Technologie und die Kontakte in der bewährten SPRiNG-Technologie gewährleisten schnelle Bestückung, Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit. Im Gegensatz zu herkömmlichen Löt- oder Press-Fit-Modulen, für die spezielles Equipment erforderlich ist (automatisierte Pressen, Schwelllötmaschinen), sind keine speziellen Werkzeuge für die MiniSKiiP-Montage erforderlich. Stattdessen verbinden ein oder zwei Schrauben alles von der Treiberplatine bis zum Kühlkörper. Die MiniSKiiP-Baureihe ist mit den neuesten IGBT-Chipsätzen ausgewählter Hersteller erhältlich, damit Performance und Verlässlichkeit der Lieferkette gewährleistet sind.
Leistungsmerkmale
- Ohne Bodenplatte
- Federkontakte (Leistungs- und Hilfskontakte)
- Chipsätze ausgewählter Hersteller dank Multi-Sourcing
- CIB, Sixpack, Halbbrücke, Gleichrichter, Bremschopper, Twelvepack, H-Brücke und 3-Level-Topologien
Anwendungen
- Motorantriebe
- Green Hydrogen
- USV-Anlagen
- Stromversorgungen
Gehäuse
- MiniSKiiP 0
- MiniSKiiP 1
- MiniSKiiP 2
- MiniSKiiP 2 Dual
- MiniSKiiP 3
- MiniSKiiP 3 Dual