SKiiP®3
SKiiP 3 zeichnet sich durch hohe Leistungsdichte in Kombination mit flexiblen Kühloptionen aus – darunter Luft- und Flüssigkeitskühlung sowie kundenspezifische Kühlkörper. Zuverlässige Treibertechnologie, integrierte Stromsensoren und umfassende Schutzfunktionen runden das IPM-Design ab. SKiiP 3 hat sich im industriellen Antriebssegment weit durchgesetzt. Mit seinen Sixpack- und Halbbrückentopologien deckt es einen Strombereich von 500 A bis 2400 A ab.
Leistungsmerkmale
- Bodenplattenlose Ausführung mit Druckkontakten
- Trench-IGBT3- und CAL3-Diodentechnologie
- Integrierter Treiber mit umfassenden Schutzfunktionen
- Integrierte Strom- und Temperatursensoren
- Integrierter Standard- oder kundenspezifischer Kühlkörper
- zu 100 % geprüftes IPM
Anwendungen
- Erneuerbare Energien
- Traktionssysteme
- Aufzüge
- Industrieantriebe
Bauformen
- SKiiP3 Sixpack
- SKiiP3 Halbbrücke mit 2, 3 oder 4 Modulen auf dem Kühlkörper